C13B

C13B Industriella dieseldrivna kraftaggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
577 hp
430 kW
Emissioner
EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV
EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV
Nominellt motorvarvtal
1800–2100 varv/min
1800–2100 varv/min

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Höga prestanda

Enkel och effektiv turboladdare med balanserad ventil ger optimerad lufthantering och förbättrad bränsleeffektivitet.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

Bränsle och olja

U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V, Japan 2014 (Nivå 4 Sist), China Terränggående IV och Korea steg V-motorer kräver dieselbränsle med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 10 ppm svavel (EU) och 15 ppm svavel (USA) och nya oljesammansättningar för att stödja den nya tekniken. Cat®:s motorer är konstruerade för att kunna drivas med biobränsle av typen B20. Cat-återförsäljaren kan ge dig mer information om bränsle och olja.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C13B

Maximal effekt 577 hp 430 kW
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 456 hp 340 kW
Emissioner EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV
Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.2 tum 157 mm
Slagvolym 762.8 tum³ 12.5 l
Kompressionsförhållande 15.8:1 15.8:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Längd 79 tum 2002 mm
Bredd 46 tum 1160 mm
Höjd 71 tum 1801 mm
Vikt 3935 lb 1785 kg

C13B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Mittmonterat turboladdat system med främre och bakre avgaskonfigurationer (Nivå 4 Sist, EU steg V, Japan 2014 (Nivå 4 Sist), China Terränggående IV, Korea steg V)

Styrsystem

  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
  • Fläktens fjärreglage

KYLSYSTEM

  • Vertikalt eller HÖGER termostatutlopp
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 1 svänghjulshus
  • Tillgängligt SAE nr 1-kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval. (Nivå 4 Sist/steg V).

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Primärt bränslefilter
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med avgaser (OCV-filtersystem som tillval) (Nivå 4 Sist, EU steg V, Japan 2014 (Nivå 4 Sist), China Terränggående steg IV, Korea steg V)

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmän

  • Färg – Cat-gul

U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Elektronisk pumpstyrenhet (PETU)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Jämför C13B med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C13B industriella kraftaggregat - starkt reglerade

C13B industriella kraftaggregat - starkt reglerade

Se aktuella erbjudanden för  C13B

Visa fler erbjudanden