C4.4

C4.4 Industriella dieseldrivna kraftaggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
108.6 hp
81 K/W
Emissioner
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA
Nominellt motorvarvtal
2200 varv/min
2200 varv/min

Översikt över funktionerna

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C4.4

Maximal effekt 108.6 hp 81 K/W
Nominellt motorvarvtal 2200 varv/min 2200 varv/min
Minimal effekt 81.8 hp 61 K/W
Emissioner UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 127 mm
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Kompressionsförhållande 18.2:1 18.2:1
Insugningssystem Turboladdad (T) Turboladdad (T)
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -
Längd 49.6 tum 1260 mm
Bredd 28.9 tum 734 mm
Höjd 38 tum 964 mm
Vikt 1025 lb 465 kg

C4.4 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Monterat luftfilter och turboaggregat

Styrsystem

  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V
  • Startmotor (12 eller 24V)

KYLSYSTEM

  • Fläkt (tryck eller sug)
  • Fläktdrivning
  • Kylare
  • Vattenpump

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjul
  • SAE nr 3 svänghjulshus

Bränslesystem

  • Bränslefilter

Smörjsystem

  • Oljekylare
  • Smörjoljefilter
  • Oljefilter till inställningskåpa

Montering

  • Främre och bakre motormonteringskonsoler

Kraftuttag (PTO)

  • SAE A eller SAE B främre PTO (142/280 NM)

Allmän

  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C4.4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C4.4 LRC industriella dieselkraftaggregat – Mindre reglerade och icke-reglerade marknader

C4.4 LRC industriella dieselkraftaggregat – Mindre reglerade och icke-reglerade marknader