C9.3B

C9.3B Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
456 hp
340 K/W
Maximalt vridmoment
1540 lb-ft vid 1 400 rpm
2088 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV
EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Montering

Montering

Med en lång lista med tillval och motormonterad efterbehandling, är Cat C9.3B ett lättinstallerad alternativ som ger dig kraften hos större motorplattformar i ett mindre paket.
Avancerade funktioner

Avancerade funktioner

Varvtalsventilen i inloppet hanterar värme och cylinderdosering för en sömlös DPF-regenerering och ett högtryckssystem av common rail-typ eliminerar behovet av kylare, för enklare och lättare motor med 18 % mer kraft än föregående modell – Så att föraren får mer gjort, när som helst, var som helst.
Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Tillämpningar inom industri, jordbruk och bygg, som: Pumpar • Kompressorer • Flismaskiner • Slipar • Asfaltläggare • Hydraulkraftenheter • Borrar • Borriggar • Traktorer
Låg total ägandekostnad

Låg total ägandekostnad

500-timmars intervall för oljeservice och 5 000-timmars DPF-uraskning ger, tillsammans med Caterpillars patenterade teknik utan EGR och med mindre behov av reservdelar och service, håller de totala ägandekostnaderna för motorn nere och ROI uppe. Tack vare att Cat C9.3B använder sig av den senaste spridartekniken kan den totala bränsleförbrukningen sänkas med upp till 8 % jämfört med föregående motor.
Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Expertassistans är aldrig mer än ett steg bort med Cat C9.3B. Medföljande garanti och produktsupport via det omfattande globala nätverket med Cat-återförsäljare och global service och underhåll ingår i paketet. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
Säkerhet

Säkerhet

Cat C9.3B är en finjusterad maskin som går både tystare och mer effektivt än föregående modeller, vilket ökar förarsäkerheten tack vare att de kan fokusera på arbetet.

Produktspecifikation för C9.3B

Maximal effekt 456 hp 340 K/W
Maximalt vridmoment 1540 lb-ft vid 1 400 rpm 2088 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 1 800–2 200 varv/min 1 800–2 200 varv/min
Minimal effekt 335 hp 250 K/W
Emissioner EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV
Motorkonfiguration Rak 6:a Rak 6:a
Cylinderdiameter 4.5 tum 115 mm
Slaglängd 5.9 tum 149 mm
Slagvolym 567.5 tum³ 9.3 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Längd 44 tum 1125 mm
Bredd 31 tum 791 mm
Höjd 42 tum 1068 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 1907 lb 865 kg
Längd 36 tum 925 mm
Bredd 27 tum 694 mm
Höjd 17 tum 432 mm
Vikt 211 lb 96 kg

C9.3B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Mittmonterat turboladdat system med främre och bakre avgasrörskonfigurationer

Styrsystem

  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
  • Fläktens fjärreglage

KYLSYSTEM

  • Vertikalt eller HÖGER termostatutlopp
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus

  • Tillgängligt SAE 1-kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE A, SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval. (Nivå 4 Sist/steg V)

Bränslesystem

  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • Primärt bränslefilter
  • Sekundära och tertiära bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem (OCV-filtersystem som tillval) (Nivå 4 Sist, steg V)

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmän

  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

Efterbehandling

  • Modulen för rena emissioner (CEM) består av dieseloxideringskatalysatorn (DOC), dieselpartikelfilter (DPF) och effektiv selektiv katalytisk reduktion (SCR)
  • Elektronisk pumpstyrenhet (PETU)
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Jämför C9.3B med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader
C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader
C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader
C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

Kundreferens för Cat D6T Nivå 4-motor

Animering, industriell C13 ACERT Nivå 4-motor

Kundreferens för Cat D6T Nivå 4-motor
Animering, industriell C13 ACERT Nivå 4-motor

360 View

Se aktuella erbjudanden för  C9.3B

Visa fler erbjudanden