C18

C18 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
800 hp
597 K/W
Maximalt vridmoment
2696 lb-ft vid 1 400 rpm
3655 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Kina Terränggående III, motsvarande U.S. EPA Nivå 3 eller U.S. EPA Nivå 2, motsvarande EU steg IIIA, eller ej certifierad
Kina Terränggående III, motsvarande U.S. EPA Nivå 3 eller U.S. EPA Nivå 2, motsvarande EU steg IIIA, eller ej certifierad

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Paketstorlek

Utomordentlig effekttäthet som möjliggör standardisering över flera tillämpningar. Flera installationsalternativ, vilket minimerar den totala paketstorleken. Perfekt för utrustning med smala motorrum.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C18

Maximal effekt 800 hp 597 K/W
Maximalt vridmoment 2696 lb-ft vid 1 400 rpm 3655 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 575 hp 429 K/W
Emissioner Kina Terränggående III, motsvarande U.S. EPA Nivå 3 eller U.S. EPA Nivå 2, motsvarande EU steg IIIA, eller ej certifierad Kina Terränggående III, motsvarande U.S. EPA Nivå 3 eller U.S. EPA Nivå 2, motsvarande EU steg IIIA, eller ej certifierad
Längd 55.7 tum 1414 mm
Bredd 38.3 tum 974 mm
Höjd 49.5 tum 1257 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 3688 lb 1673 kg
Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 7.2 tum 183 mm
Slagvolym 1104.5 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 16.3:1 16.3:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C18 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdad och efterkyld (429-470 bkW, 575-630 bhp)
  • Dubbel turboladdad och efterkyld (522-597 bkW, 700-800 bhp)
  • Luft-till-luft-efterkylning

Laddningssystem

  • Laddningsgenerator 24 V, 50 A

Styrsystem

  • Elektronisk styrning, kraftuttagets varvtalsreglage
  • Programmerbara klassningar
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompensation för bränsletemperatur
  • Programmerbar låg och hög tomgång och total motorgräns
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • ADEM™ A4 elektronisk styrenhet (ECU)

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Vattenpump, inlopp

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasutlopp som tillval

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 1 eller SAE nr 0, svänghjulshus

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer)
  • Bränslefilter, tertiära (2 mikrometer)
  • ACERT™-teknik
  • Bränslematarpump
  • Bränsleurluftnings pump

Smörjsystem

  • Vevhusventilator
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Främre tråg för oljesump
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C18 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C18 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

C18 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader