C1.1

Industriella dieselmotorer C1.1

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
23.8 hp
17.8 K/W
Maximalt vridmoment
60.7 lb-ft @ 1600 rpm
82.3 Nm @ 1600 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist
U.S. EPA Nivå 4 Sist

Översikt över funktionerna

Cat

Tillförlitlig kraft

Cat® C1.1 är tillverkad i några av världens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar och är känd för sin pålitliga kraft. Till motorn finns ett brett urval av tillval utan kompromisser inom kvalitet och hållbarhet.
Cat

Kompakt storlek

Med en effektklassning på 18,4 kW (24 hp) ger C1.1 och C1.1 turbo OEM-tillverkarna möjlighet att välja olika installationer efter driftförhållanden och kommersiella krav. Dessa modeller är särskilt anpassade till maskiner där ett
litet kraftpaket krävs. För jobb som kräver lite extra kraft finns en turboladdad version som kan arbeta i nästan alla förhållanden, på alla höjder.
Cat

Tyst drift

Det styva blocket och indirekt insprutning i C1.1 har konstruerats för låga ljudnivåer, för att göra arbetsplatsen säkrare och föraren
mindre utmattad samt för att hålla ljudnivåerna nere i reglerade marknader.

Produktspecifikation för C1.1

Maximal effekt 23.8 hp 17.8 K/W
Maximalt vridmoment 60.7 lb-ft @ 1600 rpm 82.3 Nm @ 1600 rpm
Nominellt motorvarvtal 2 800 varv/min 2 800 varv/min
Minimal effekt 23.8 hp 17.8 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist U.S. EPA Nivå 4 Sist
Motorkonfiguration Rak 3:a Rak 3:a
Cylinderdiameter 3 tum 77 mm
Slaglängd 3.2 tum 81 mm
Slagvolym 69 tum³ 1.13 l
Kompressionsförhållande 22.1:1 22.1:1
Insugningssystem Kompressionslös (NA)/turboladdad (T) Kompressionslös (NA)/turboladdad (T)
Förbränningssystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -
Total kapacitet, smörjolja 1.16 gal (US) 4.4 l
Längd 19.6 tum 500 mm
Bredd 20.1 tum 513 mm
Höjd 23.1 tum 588 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 238 lb 108 kg

C1.1 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Inloppsgrenrör med ett urval av inlopp.

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift

KYLSYSTEM

  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 0 svänghjul
  • Svänghjulskåpa, val av SAE nr 5 eller standardbakplåt
  • U.S. EPA Nivå 4 Sist: Svänghjulskåpa med standardbakplåt och plant svänghjul

Bränslesystem

  • Bränsleinsprutning
  • Skruvbart bränslefilter

Smörjsystem

  • Oljetråg med låg profil
  • Smörjoljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttag (PTO)

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Avgasgrenrör i gjutjärn – sidoutlopp
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C1.1 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C1.1 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C1.1 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

Se aktuella erbjudanden för  C1.1

Visa fler erbjudanden