3516E

3516E Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
2100 hp
1566 K/W
Maximalt vridmoment
8275 lb-ft @ 1200 rpm
11220 Nm @ 1200 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Hög kontinuerlig effekttäthet

A-klassningen innebär att 3516E kan leverera motorns fulla 2 100 hp (1 566 kW) vid 1 650 rpm kontinuerligt, utan avbrott och lastcykler. Detta är den krävande användning du behöver i vissa tillämpningar, och 3516E kan ge dig denna.
Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader. Även med SCR-efterbehandling och tillhörande dieselavgasvätska är rörelsekostnaderna för 3516E 1,3 % lägre än föregående modell
Nivå 2 3516C.
Cat

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för 3516E

Maximal effekt 2100 hp 1566 K/W
Maximalt vridmoment 8275 lb-ft @ 1200 rpm 11220 Nm @ 1200 rpm
Nominellt motorvarvtal 1650 varv/min 1650 varv/min
Minimal effekt 2100 hp 1566 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
Motorkonfiguration V-16 V-16
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Slaglängd 8.5 tum 215 mm
Slagvolym 4760 tum³ 78 l
Kompressionsförhållande 16.5:1 16.5:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem MEUI MEUI
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling SCR SCR
Längd 122.2 tum 3105 mm
Bredd 63.6 tum 1616 mm
Höjd 83 tum 2108 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 18025 lb 8176 kg
Längd 92.5 tum 2350 mm
Bredd 79.1 tum 2008 mm
Höjd 31.9 tum 809 mm
Vikt 2378 lb 1079 kg

3516E Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Fyra turboaggregat, mittmonterade
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)

Styrsystem

  • Elektronisk motorstyrning

Avgassystem

  • Två avgasutlopp, 203 mm (8 tum) rund fläns
  • Avgasgrenrör, torrt
  • Dubbla turboaggregat, vattenkylda lager

KYLSYSTEM

  • Kugghjulsdriven centrifugal vattenpump med mantel
  • Anslutningar för kylare
  • Termostater och hus

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjulskåpa, SAE nr 0, SAE nr 00
  • Svänghjul, SAE nr 18 eller SAE nr 21
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Bränslefilter, VÄ, skruvtyp
  • Bränslematarpump
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Oljepump
  • Oljefilter, VÄ, skruvtyp
  • Främre oljetråg, 500 timmars bytesintervall

Allmän

  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

Jämför 3516E med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

3516E Nivå 4 industriell motor med CEM

3516E Nivå 4 industriell motor med CEM

Se aktuella erbjudanden för  3516E

Visa fler erbjudanden