C1.5

Industriella dieselmotorer C1.5

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
24.6 hp
18.4 K/W
Maximalt vridmoment
63.4 lb-ft @ 1800 rpm
86 Nm @ 1800 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist
U.S. EPA Nivå 4 Sist

Översikt

Cat?� C1.5 industriella dieselmotorer ger imponerande prestanda i ett brett varvtalsintervall med enastående energitäthet. Det ultrakompakta paketet med många tillval gör dessa motorer perfekta för en mängd olika mindre terrängtillämpningar. Enkelsidig service underlättar underhållet och innebär lägre totala ägandekostnader.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Höga prestanda

Den stora vridmomentsökningen ger imponerande prestanda över ett brett varvtalsområde med bibehållna låga driftskostnader.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Paketstorlek

Den ultrakompakta paketstorleken ger enkel installation och enastående effekttäthet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C1.5

Maximal effekt 24.6 hp 18.4 K/W
Maximalt vridmoment 63.4 lb-ft @ 1800 rpm 86 Nm @ 1800 rpm
Nominellt motorvarvtal 2 100 rpm 2 100 rpm
Minimal effekt 24.6 hp 18.4 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist U.S. EPA Nivå 4 Sist
Motorkonfiguration Rak 3:a Rak 3:a
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 mm
Slaglängd 3.5 tum 90 mm
Slagvolym 91 tum³ 1.496 l
Kompressionsförhållande 22.5:1 22.5:1
Insugningssystem Insugstyp Insugstyp
Förbränningssystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -
Längd 22.5 tum 572 mm
Bredd 17.9 tum 453 mm
Höjd 25.3 tum 643 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 328 lb 149 kg

C1.5 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Inloppsgrenrör med ett urval av inlopp.

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift
  • Nivå 4 Sist: Generator 12 V 85 A

KYLSYSTEM

  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur
  • Val av kylfläktar

Svänghjul och svänghjulshus

  • Kompressionslös: SAE nr 7 1/2 svänghjul
  • Kompressionslös: Svänghjulskåpa, val av SAE nr 4 eller standardbakplåt

Bränslesystem

  • Bränsleinsprutning
  • Skruvbart bränslefilter
  • Elektronisk avstängningssolenoid (ESOS)

Smörjsystem

  • Alternativ oljepåfyllning
  • Smörjoljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck
  • Smörjoljetråg

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttag (PTO)

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Avgasgrenrör i gjutjärn – sidoutlopp
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Backtagningsförmåga, 35° kontinuerligt

Jämför C1.5 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C1.7 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C1.7 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader