C0.7

Industriella dieselmotorer C0.7

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
17.8 hp
13.3 K/W
Maximalt vridmoment
32 lb-ft @ 2400 rpm
44 Nm @ 2400 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV

Översikt

Cat® C0.7 industriella dieselmotorer ger imponerande prestanda i ett brett varvtalsintervall med enastående energitäthet. Det ultrakompakta paketet med många tillval gör dessa motorer perfekta för en mängd olika mindre terrängtillämpningar. Enkelsidig service underlättar underhållet och innebär lägre totala ägandekostnader.

Produktspecifikation för C0.7

Maximal effekt 17.8 hp 13.3 K/W
Maximalt vridmoment 32 lb-ft @ 2400 rpm 44 Nm @ 2400 rpm
Nominellt motorvarvtal 2 200–3 600 rpm 2 200–3 600 rpm
Minimal effekt 11.8 hp 8.8 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
Motorkonfiguration Rak 3:a Rak 3:a
Cylinderdiameter 2.6 tum 67 mm
Slaglängd 2.8 tum 72 mm
Slagvolym 46.5 tum³ 0.76 l
Kompressionsförhållande 23.5:1 23.5:1
Insugningssystem Insugstyp Insugstyp
Förbränningssystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Längd 18.9 tum 480 mm
Bredd 14.6 tum 371 mm
Höjd 20.8 tum 528 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 156.6 lb 71 kg

C0.7 Standardutrustning

Luftintag

  • Inloppsgrenrör med ett urval av inlopp.

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift

KYLSYSTEM

  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur
  • Val av kylfläktar

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 0 svänghjul
  • Svänghjulskåpa, val av SAE nr 5 eller standardbakplåt

Bränslesystem

  • Bränsleinsprutning
  • Skruvbart bränslefilter
  • Elektronisk avstängningssolenoid (ESOS)

Smörjsystem

  • Vevhusventilation med sluten krets
  • Smörjoljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck
  • Smörjoljetråg

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Avgasgrenrör i gjutjärn – sidoutlopp
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Backtagningsförmåga, 35° kontinuerligt
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C0.7 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C0.7 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C0.7 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

Se aktuella erbjudanden för  C0.7

Visa fler erbjudanden