3508

3508 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
1000 hp
746 K/W
Maximalt vridmoment
3144 lb-ft @ 1450 rpm
4263 Nm @ 1450 rpm
Emissioner
Ej certifierad
Ej certifierad

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för 3508

Maximal effekt 1000 hp 746 K/W
Maximalt vridmoment 3144 lb-ft @ 1450 rpm 4263 Nm @ 1450 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800varv/min 1800varv/min
Minimal effekt 680 hp 507 K/W
Emissioner Ej certifierad Ej certifierad
Längd 84 tum 2136 mm
Bredd 67 tum 1703 mm
Höjd 68 tum 1720 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 9500 lb 4309 kg
Motorkonfiguration V-8, fyrtaktsdieselmotor V-8, fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Slaglängd 7.5 tum 190 mm
Slagvolym 2107 tum³ 34.5 l
Kompressionsförhållande 13.0:1 13.0:1
Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

3508 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylarinsats, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftrenare. Medelstor, torr, paneltyp med serviceindikatorer, turboaggregat, efterkyld vattenpump med mantel.
  • Turboaggregat, bakmonterat
  • Efterkyld vattenpump med mantel

Styrsystem

  • Regulator, HÖGER, 3161 med inkapslad syntetisk oljesump
  • Reglering av luft/bränsleblandningen
  • Mekaniskt hastighetsreglage, utan vridmomentsstyrning
  • Huvudstyrning
  • Positiv låsning

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel, centrifugal

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 0 svänghjul
  • 151 svänghjulständer
  • SAE nr 0 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Bränslefilter av patrontyp med serviceindikatorer och HÖGER service
  • Bränslematarpump

Instrumentering

  • Instrumentpanel, HÖGER
  • Motorns oljetryckmätare
  • Bränsletryckmätare
  • Mätare för oljefiltrets differential
  • Kylmantelvattnets temperaturmätare
  • Timräknare, elektrisk
  • Varvräknare

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Oljesticka
  • Oljepump
  • Oljefilter, patrontyp med service på höger sida
  • Grunt oljetråg
  • Avgassystem (ej installerat)

Monteringssystem

  • Skenor, fäste, motorns längd, 254 mm (10 tum), industriell typ, C-kanal.
  • Medföljer utvalda toppmodeller av motorer

Kraftuttag

  • Redskapsdrivning, övre HÖGER
  • Främre hus, enkelsidigt

Skyddssystem

  • Kopplingsdosa
  • Manuell avstängning, HÖGER
  • Skydd för säker avstängning, aktiverat för avstängning
  • Lågt oljetryck, låg tomgång på 69 kPa (10 psi) och hög tomgång på 207 kPa (30 psi)
  • Vattentemperatur
  • Övervarvning
  • 3161 regulatormagnetventil aktiverad för avstängning

Startsystem

  • Startströmställare

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför 3508 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

3508 LRC

3508 LRC

Se aktuella erbjudanden för  3508

Visa fler erbjudanden