Översikt
Cat?� C18 brandpumpmotorer, med klassning: 447–597 kW (600–800 hp) vid 1 750–2 100 rpm, uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 3 eller U.S. EPA Tier 2 för stationära nödbrandpumpar. Klassning: 522 kW (700 hp) vid 1 500 rpm är inte certifierad. Alla klassningar är FM-godkända och UL-listade. Att alltid starta på begäran är ett måste för en brandpumpsmotor. Brandpumpsmotorer från Cat® har ett rykte om pålitliga starter och lång livslängd. Cat-serien med brandpumpsmotorer täcker en stor mängd installationer. C18 på 447–597 kW (600–800 hp) är det senaste tillskottet i Cats sortiment av brandpumpsmotorer och fortsätter att leverera pålitliga starter och en lång livslängd.