C13D

Industriella dieseldrivna kraftaggregat C13D

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
690 hp
515 K/W
Maximalt vridmoment
2360 lb-ft @ 1300 rpm
3200 Nm @ 1300 rpm
Emissioner
EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV
EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV

Översikt

Cat® C13D IPU-konfigurationen ger inte bara den flexibilitet och de tillval som finns på en standardmotor för industriindustrin, utan är även utrustad med fullständig efterbehandling och montering, ett integrerat kylsystem med luft- och kylvätskeledningar och kablage med motormonterad ECM. IPU uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V och andra likvärdiga utsläppsstandarder och möjliggör enklare och snabbare installation, vilket gör att kunden kan ägna mindre tid åt att oroa sig för integrationen och mer tid åt att göra det arbete som är viktigt.

Produktspecifikation för C13D

Maximal effekt 690 hp 515 K/W
Maximalt vridmoment 2360 lb-ft @ 1300 rpm 3200 Nm @ 1300 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 456 hp 340 K/W
Emissioner EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV
Motorkonfiguration Rak 6:a Rak 6:a
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.4 tum 162 mm
Slagvolym 787.2 tum³ 12.9 l
Kompressionsförhållande 18:1 18:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Längd 89 tum 2249 mm
Bredd 46 tum 1160 mm
Höjd 65 tum 1641 mm
Torrvikt 3856 lb 1749 kg

C13D Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Variabel turboladdare
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Konfigurationer med främre eller bakre avgasrör finns tillgängliga

Styrsystem

  • Det mest avancerade elektroniska kontrollsystemet
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
  • Fläktens fjärreglage

KYLSYSTEM

  • Vätskemodul, som inkluderar: vattenpump, oljekylare, toppservice patron oljefilter (tillval), dubbla kylvätsketermostater och enkel oljetermostat
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet
  • Fjärrstyrd oljefiltervariant av vätskemodulen tillgänglig

Svänghjul och svänghjulshus

  • Flera konfigurationer för svänghjulskåpa med en grundläggande, standard och kraftig kraftuttagsuppställning
  • Standard SAE nr 1 svänghjulskåpa med SAE nr 14 eller 140 svänghjul

Bränslesystem

  • Common rail bränslesystem med direktinsprutning med nollstatiska läckageinjektorer
  • Bränslemodul, som inkluderar: primära och sekundära patronfilter och en manuell eller elektrisk påfyllningspump
  • Fjärrstyrd bränslemodul tillgänglig
  • Bränslegrenrör som möjliggör utombordare eller bakåtgående bränsleretur-till-tank-avlopp, såväl som kylvätsketillförsel
  • Kombination av oljesmord högtrycksbränsle och mekanisk bränslematarpump

Smörjsystem

  • Ingen service behövs, passivt filtersystem för öppet vevhusventilation inbyggt i ventillocket (krävs för motorer med EU Steg V-certifiering)
  • Ingen kladdig service av oljefilter tack vare avloppsfunktion inbyggd i vätskemodulen
  • Oljepåfyllningsrör
  • Oljenivåsensor
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem (OCV-filtersystem krävs för EU steg V-certifierade motorer)

Kraftuttag (PTO)

  • Upp till 5 extra kraftuttag: 2 bakåtvända (SAE B, C eller D), 2 framåtvända (SAE A eller SAE B) och ytterligare ett lågt monterat framåtriktat (SAE B)

Allmän

  • Lack i Caterpillar Yellow med andra färger tillgängliga på begäran
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

C13D Tillvalsutrustning

Industriellt kraftaggregat

  • Fabriksinstallerat kylpaket som inkluderar kylaren, luft-till-luft efterkylare (ATAAC), kylvätskeledningar till och från kylaren och luftledningar till och från ATAAC.
  • Fabriksinstallerat motormonterat efterbehandlingssystem, föranslutna avgassystemsledningar och luftrenare
  • Fabriksinstallerade instrument / kontrollpaneler inbäddade med telematikenheter

Jämför C13D med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C13D industriellt kraftaggregat

C13D industriellt kraftaggregat

Se aktuella erbjudanden för  C13D

Visa fler erbjudanden