C1.7 Kina NR4

C1.7 Kina NR4 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
25.3 hp
18.9 K/W
Maximalt vridmoment
72.2 lb-ft vid 1 400 rpm
97.9 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Kina Terränggående steg IV
Kina Terränggående steg IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Cat® C1.7 tillverkas i några av världens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar och är känd för sin tillförlitliga kraft. Till motorn finns ett brett urval av tillval utan kompromisser inom kvalitet och hållbarhet.

Det styva blocket och den indirekta insprutningen gör detta till en tyst motor, för mindre förarutmattning och mindre investeringar i ljuddämpning för OEM-tillverkaren.
Cat

Höga prestanda

Den stora vridmomentsökningen ger imponerande prestanda över ett brett varvtalsområde med bibehållna låga driftskostnader.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Ett brett urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Kompakt storlek

Med en effektklassning på 18,9 kW (25,3 hk) ger C1.7 OEM-tillverkarna möjlighet att ta hänsyn till olika krav på installationer och driftförhållanden eller kommersiella krav. Den här modellen är specialanpassad för maskiner som behöver högt vridmoment, låghastighetsdrift eller god kallstartskapacitet.
Cat

Utmärkt produktsupport erbjuds genom Cats globala återförsäljarnätverk

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C1.7 Kina NR4

Maximal effekt 25.3 hp 18.9 K/W
Maximalt vridmoment 72.2 lb-ft vid 1 400 rpm 97.9 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 2200 varv/min 2200 varv/min
Minimal effekt 25.3 hp 18.9 K/W
Emissioner Kina Terränggående steg IV Kina Terränggående steg IV
Motorkonfiguration Rak 3:a Rak 3:a
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 mm
Slaglängd 3.9 tum 100 mm
Slagvolym 101.4 tum³ 1.662 l
Kompressionsförhållande 23:01 23:01
Insugningssystem Insugstyp Insugstyp
Förbränningssystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Längd 22.2 tum 564 mm
Bredd 17.8 tum 453 mm
Höjd 25.7 tum 654 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 353 lb 160 kg

C1.7 Kina NR4 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Standardluftrenare
  • Insugstyp

Styrsystem

  • Generator på 12 V och 65 eller 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift
  • Elektronisk styrenhet med mekaniskt bränslesystem
  • EJ TILLÄMPL.
  • Alla kontakter och kablage är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terrängmiljöer
  • Robusta och tillförlitliga givare

KYLSYSTEM

  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur
  • Val av kylfläktar
  • Alternativ för fläktdrivning

Svänghjul och svänghjulshus

  • Alternativ för svänghjul och svänghjulshus

Bränslesystem

  • Indirekt insprutning
  • Skruvbart bränslefilter
  • Enkel insprutare av tapptyp

Smörjsystem

  • Skruvbart oljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck
  • Sumpalternativ för olika tillämpningar

Kraftuttag (PTO)

  • SAE A kraftuttag

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Alternativ för avgasgrenrör i gjutjärn
  • Färg: Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran
  • Alternativ för induktionsgrenrör
  • Motorfästen
  • Förberedd för motorvärmare

U.S. EPA Nivå 4 Sist-utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Ej tillämpligt
  • Ej tillämpligt

Jämför C1.7 Kina NR4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C1.7 Kina Terränggående steg IV-dieselmotorer

C1.7 Kina Terränggående steg IV-dieselmotorer

Se aktuella erbjudanden för  C1.7 Kina NR4

Visa fler erbjudanden