C18

C18 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
800 hp
597 K/W
Maximalt vridmoment
2736 lb-ft @ 1300 rpm
3710 Nm @ 1300 rpm
Emissioner
EU Stage V
EU Stage V

Översikt över funktionerna

Cat

Hög effekttäthet

C18-motorer med turboladdade klassningar över 560 kW (755 hk) har utmärkt effekttäthet tack vare det kompakta efterbehandlingssystemet med en dieseloxideringskatalysator (DOC). DOC är en underhållsfri, passiv efterbehandlingslösning som inte kräver någon värmebehandling.
Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Vätskeeffektivitet

Vätskeförbrukningen har optimerats för att passa driftcyklerna i en mängd tillämpningar, samtidigt som rörelsekostnaderna hålls nere. Ingen dieselavgasvätska (DEF) krävs för de här C18-varianterna, vilket innebär en livstid med låga driftkostnader.

Produktspecifikation för C18

Maximal effekt 800 hp 597 K/W
Maximalt vridmoment 2736 lb-ft @ 1300 rpm 3710 Nm @ 1300 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800 1800
Minimal effekt 755 hp 563 K/W
Emissioner EU Stage V EU Stage V
Antal cylindrar 6 vertikala raka cylindrar 6 vertikala raka cylindrar
Slagvolym 1104.5 tum³ 18.1 l
Insugningssystem Turboladdning och efterkylning (TTA) Turboladdning och efterkylning (TTA)
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 7.2 tum 183 mm
Förbränningssystem Direktinsprutning (MEUI) Direktinsprutning (MEUI)
Kompressionsförhållande 16.0:1 16.0:1
Efterbehandling DOC + DPF + SCR eller DOC DOC + DPF + SCR eller DOC
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
KYLSYSTEM Vätska: Vätska:
Längd 61 tum 1545 mm
Bredd 45 tum 1141 mm
Höjd 53 tum 1334 mm
Torrvikt 3875 lb 1758 kg
Våtvikt 3945 lb 1790 kg
Obs! (1) *Slutliga mått beror på tillvalen *Slutliga mått beror på tillvalen

Jämför C18 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C18

C18

Se aktuella erbjudanden för  C18

Visa fler erbjudanden