C27

C27 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
1050 hp
783 K/W
Maximalt vridmoment
3448 lb-ft @ 1200 rpm
4674 Nm @ 1200 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist
U.S. EPA Nivå 4 Sist

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Montering

Montering

Den kanske är stor, men den energitäta Cat C27 är en fullt konfigurerbar motor med enkel installation i många olika tillämpningar. Med tillval som bakmonterat turboaggregat och motormonterad efterbehandling är den enklare än någonsin att installera. Eftersom den dessutom inte använder DEF har du mer plats kvar under huven.
Avancerade funktioner

Avancerade funktioner

Glöm DEF, temperaturhantering och regenerering med Cat C27. Tack vare Caterpillars avancerade teknik är motorn i princip underhållsfri.
Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Tillämpningar inom industri, jordbruk och bygg, som: Mudderverk • Flismaskiner • Slipar • Nödpumpar • Bergborrar
Låg total ägandekostnad

Låg total ägandekostnad

Cat C27 har en noga optimerad bränsleförbrukning för krävande driftcykler i valfri maskin. Utan DEF kan ägarna göra besparingar på reservdelar och underhållskostnader och hålla motorn underhållsfri under hela livslängden.
Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Pålitlig återförsäljarservice och suppor, planerat underhåll och medföljande garanti: Saker som ägare av Cat C27 kan förvänta sig av sin nya motor. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
Säkerhet

Säkerhet

Cat C27 är försedd med en CET-modul som använder DOC-, DPF-, och SCR-teknik för att hålla motorn, och luften, renare. Detta ger en mer effektiv maskin och en säkrare arbetsplats.

Produktspecifikation för C27

Maximal effekt 1050 hp 783 K/W
Maximalt vridmoment 3448 lb-ft @ 1200 rpm 4674 Nm @ 1200 rpm
Nominellt motorvarvtal 1 800 rpm 1 800 rpm
Minimal effekt 800 hp 597 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist U.S. EPA Nivå 4 Sist
Motorkonfiguration V-12 V-12
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm
Slaglängd 6 tum 152.4 mm
Slagvolym 1649.5 tum³ 27 l
Kompressionsförhållande 16.0:1 16.0:1
Insugningssystem Dubbel turboladdning och efterkylning (TTA) Dubbel turboladdning och efterkylning (TTA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC DOC
Längd 73.8 tum 1874 mm
Bredd 63 tum 1600 mm
Höjd 53.9 tum 1370 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 6625 lb 3004 kg

C27 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning

Styrsystem

  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Vattenpump, inlopp

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasutlopp som tillval

Svänghjul och svänghjulshus

  • Val mellan SAE nr 0 eller SAE nr 1 svänghjulskåpa

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer)
  • Bränslematarpump
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Bakre oljetråg
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump

Allmän

  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

Jämför C27 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C27 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C27 Acert

C27 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader
C27 Acert

Video på C27 industriell motor – Morbark 1300 rörslipmaskin

Video på C27 industriell motor – Morbark 1300 rörslipmaskin

360 View