Översikt
Cat?� 3608 industriella dieselmotorer är utformade för dina största kraftbehov i alla miljöer, och erbjuder de oöverträffade prestanda och den hållbarhet som dina kunder behöver för att hålla sina industriella tillämpningar och verksamheter igång. De levererar hög uteffekt, beprövad tillförlitlighet och enastående bränsleeffektivitet. De här motorerna ger låga driftskostnader, så att dina kunder kan arbeta lönsamt i många år framöver. Branscher som använder 3608-motorer innefattar bygg, skogsbruk, allmän industri, materialhantering och gruvdrift. Dessa 3608-motorer med klassning 2 080–2460 bkW (2 787–3 300 bhp) vid 800–1 000 rpm, är inte certifierade och finns tillgängliga globalt på icke-reglerade marknader. Cat?� 3608 industriell dieselmotor finns tillgänglig i klassningar från 2 080–2460 bkW (2 787–3 300 bhp) vid 800–1 000 rpm. De här klassningarna är icke-certifierade och finns tillgängliga i icke-reglerade områden världen över.