C1.7

C1.7 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
23.8 hp
17.8 K/W
Maximalt vridmoment
92 lb-ft @ 1800 rpm
125 Nm @ 1800 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist
U.S. EPA Nivå 4 Sist

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Höga prestanda

Den stora vridmomentsökningen ger imponerande prestanda över ett brett varvtalsområde med bibehållna låga driftskostnader.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Paketstorlek

Den ultrakompakta paketstorleken ger enkel installation och enastående effekttäthet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C1.7

Maximal effekt 23.8 hp 17.8 K/W
Maximalt vridmoment 92 lb-ft @ 1800 rpm 125 Nm @ 1800 rpm
Nominellt motorvarvtal 2200 varv/min 2200 varv/min
Minimal effekt 23.8 hp 17.8 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist U.S. EPA Nivå 4 Sist
Motorkonfiguration Rak 3:a Rak 3:a
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 mm
Slaglängd 3.9 tum 100 mm
Slagvolym 103.7 tum³ 1.7 l
Kompressionsförhållande 23.0:1 23.0:1
Insugningssystem Kompressionslös (NA)/turboladdad (T) Kompressionslös (NA)/turboladdad (T)
Förbränningssystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -
Total kapacitet, smörjolja 1.58 gal (US) 6 l
Längd 22.5 tum 572 mm
Bredd 19.7 tum 502 mm
Höjd 25.3 tum 643 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 368 lb 167 kg
Längd 22.5 tum 572 mm
Vikt 12.8 lb 5.8 kg
Diameter 6.1 tum 155 mm

C1.7 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Standardluftrenare
  • Turbokompressor

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift
  • Elektronisk styrenhet
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och det goda stödet för SAE J1939 CAN-bussen gör att maskinerna är verkligt integrerbara
  • Alla kontakter och kablage är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terrängmiljöer
  • Robusta och tillförlitliga givare

KYLSYSTEM

  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur
  • Val av kylfläktar
  • Alternativ för fläktdrivning

Svänghjul och svänghjulshus

  • Alternativ för svänghjul och svänghjulshus

Bränslesystem

  • Elektroniskt 2 000 bar Common Rail-bränslesystem
  • Skruvbart bränslefilter
  • Enkel insprutare av tapptyp

Smörjsystem

  • Skruvbart oljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck
  • Sumpalternativ för olika tillämpningar

Kraftuttag (PTO)

  • SAE A kraftuttag

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Alternativ för avgasgrenrör i gjutjärn
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran
  • Alternativ för induktionsgrenrör
  • Motorfästen
  • Förberedd för motorvärmare

U.S. EPA Tier 4 Final-utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Dieseloxideringskatalysator (DOC)

Jämför C1.7 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C1.7 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C1.7 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader