C7

C7 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
300 hp
224 K/W
Emissioner
Motsvarande Kina Stage II, U.S. EPA Nivå 3, EU steg IIIA
Motsvarande Kina Stage II, U.S. EPA Nivå 3, EU steg IIIA
Nominellt motorvarvtal
1 800–2 200 varv/min
1 800–2 200 varv/min

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Paketstorlek

Utomordentlig effekttäthet som möjliggör standardisering över flera tillämpningar. Flera installationsalternativ, vilket minimerar den totala paketstorleken. Perfekt för utrustning med smala motorrum.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C7

Maximal effekt 300 hp 224 K/W
Nominellt motorvarvtal 1 800–2 200 varv/min 1 800–2 200 varv/min
Minimal effekt 225 hp 168 K/W
Emissioner Motsvarande Kina Stage II, U.S. EPA Nivå 3, EU steg IIIA Motsvarande Kina Stage II, U.S. EPA Nivå 3, EU steg IIIA
Längd 41.5 tum 1053 mm
Bredd 29.8 tum 758 mm
Höjd 40.6 tum 1032 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 1296 lb 588 kg
Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.3 tum 110 mm
Slaglängd 5 tum 127 mm
Slagvolym 442 tum³ 7.2 l
Kompressionsförhållande 16.2:1 16.2:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C7 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning

Styrsystem

  • Elektronisk styrning, kraftuttagets varvtalsreglage
  • Programmerbara klassningar
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompensation för bränsletemperatur
  • Programmerbar låg och hög tomgång och total motorgräns
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • ADEM™ A4 elektronisk styrenhet (ECU)

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Vattenpump, inlopp

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasutlopp som tillval

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 1 svänghjulshus

Bränslesystem

  • HEUI™-insprutning
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer)
  • ACERT™-teknik
  • Bränslematarpump
  • Bränsleurluftnings pump

Smörjsystem

  • Vevhusventilator
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Främre tråg för oljesump
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C7 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C7 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

C7 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader