C1.7

C1.7 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
48.2 hp
36 K/W
Maximalt vridmoment
122.4 lb-ft @ 1600 rpm
166 Nm @ 1600 rpm
Emissioner
Uppfyller EU steg V och U.S. EPA Nivå 4 Sist.
Uppfyller EU steg V och U.S. EPA Nivå 4 Sist.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Höga prestanda

Den stora vridmomentsökningen ger imponerande prestanda över ett brett varvtalsområde med bibehållna låga driftskostnader.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Paketstorlek

Den ultrakompakta paketstorleken ger enkel installation och enastående effekttäthet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C1.7

Maximal effekt 48.2 hp 36 K/W
Maximalt vridmoment 122.4 lb-ft @ 1600 rpm 166 Nm @ 1600 rpm
Nominellt motorvarvtal 2 800 varv/min 2 800 varv/min
Emissioner Uppfyller EU steg V och U.S. EPA Nivå 4 Sist. Uppfyller EU steg V och U.S. EPA Nivå 4 Sist.
Motorkonfiguration Rak 3:a Rak 3:a
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 mm
Slaglängd 3.9 tum 100 mm
Slagvolym 103.7 tum³ 1.7 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad (T) Turboladdad (T)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF DOC+DPF
Längd 28 tum 713 mm
Bredd 21.1 tum 536 mm
Höjd 28.4 tum 722 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 418 lb 190 kg

C1.7 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Standardluftrenare
  • Turbokompressor

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift
  • Elektronisk styrenhet
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och det goda stödet för SAE J1939 CAN-bussen gör att maskinerna är verkligt integrerbara
  • Alla kontakter och kablage är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terrängmiljöer
  • Robusta och tillförlitliga givare

KYLSYSTEM

  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur
  • Val av kylfläktar
  • Alternativ för fläktdrivning

Svänghjul och svänghjulshus

  • Alternativ för svänghjul och svänghjulshus

Bränslesystem

  • Elektroniskt 2 000 bar Common Rail-bränslesystem
  • Skruvbart bränslefilter
  • Enkel insprutare av tapptyp

Smörjsystem

  • Skruvbart oljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck
  • Sumpalternativ för olika tillämpningar

Kraftuttag (PTO)

  • SAE A kraftuttag

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Alternativ för avgasgrenrör i gjutjärn
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran
  • Alternativ för induktionsgrenrör
  • Motorfästen
  • Förberedd för motorvärmare

U.S. EPA Nivå 4 Sist-utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Dieselpartikelfilter (DPF)*

Jämför C1.7 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C1.7 EU steg V, Nivå 4 dieselmotorer

C1.7 EU steg V, Nivå 4 dieselmotorer

Se aktuella erbjudanden för  C1.7

Visa fler erbjudanden