C2.2

C2.2 Industriella dieseldrivna kraftaggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
74 hp
55 K/W
Maximalt vridmoment
199 lb-ft @ 1600 rpm
270 Nm @ 1600 rpm
Emissioner
EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Japan 2014 (Nivå 4 Sist)
EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Japan 2014 (Nivå 4 Sist)

Översikt över funktionerna

Cat

Enkel integrering för OEM-tillverkare

Fullt integrerade från fabrik, med efterbehandling och luftfilter redan monterade på IPU:n. I kombination med ett brett urval av tillval för anpassning till dina tillämpningar inom jordbruk, materialhantering, bygg, gruvdrift, marktjänster på flygplatser och i många andra branscher.
Cat

Tillförlitlig och hållbar kraft för kunden

Världsledande tillverkningskapacitet och processer, tillsammans med beprövad teknik, ger upp till 10 % högre energitäthet och 30 % högre maximalt vridmoment jämfört med föregående generations turboladdade C2.2, vilket innebär att du kan krympa konstruktionen och spara plats i produkterna. Med våra omfattande fälttester kan våra IPU:er spara dig både tid och pengar för utveckling.
Cat

Enkel service för tekniker

Global återförsäljarsupport från idé till genomförande, samt reservdelar, utbildning och service, allt bara ett steg bort. Kombinera detta med enkelt underhåll, smidig service, 500-timmars oljebytesintervall och fabriksmonterat livslångt dieselpartikelfilter utan driftstopp vid regenerering, så får du en Cat®-driven produkt som klarar av även de tuffaste uppgifterna.

Produktspecifikation för C2.2

Maximal effekt 74 hp 55 K/W
Maximalt vridmoment 199 lb-ft @ 1600 rpm 270 Nm @ 1600 rpm
Nominellt motorvarvtal 2 800 varv/min 2 800 varv/min
Minimal effekt 49 hp 36.4 K/W
Emissioner EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Japan 2014 (Nivå 4 Sist) EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Japan 2014 (Nivå 4 Sist)
Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 mm
Slaglängd 3.9 tum 100 mm
Slagvolym 135 tum³ 2.2 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdat eller turboladdat och efterkylt Turboladdat eller turboladdat och efterkylt
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF DOC+DPF
Längd 39.1 tum 992 mm
Bredd 23.7 tum 602 mm
Höjd 38.8 tum 985 mm
Vikt 721 lb 327 kg

C2.2 Standardutrustning

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift värmer cylindern direkt, för optimal startfunktion i kallt väder
  • Elektronisk styrenhet (monterad på chassit)
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och det goda stödet för SAE J1939 CAN-bussen gör att maskinerna är verkligt integrerbara
  • Alla kontakter och kablage är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terrängmiljöer

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 4 svänghjulshus
  • Val av svänghjulsvikt och bultmönster för att matcha en mängd olika hydraulpumpar och transmissioner som blivit branschstandarder

Bränslesystem

  • Bränslesystem av common rail-typ med 2 000 bar
  • Egenutvecklade bränslefilter skyddar motorn med rätt servicerutiner och vatten-i-bränsle-givare håller maskinen i drift

Smörjsystem

  • Alternativ oljepåfyllning
  • Smörjoljefilter

Kraftuttag (PTO)

  • SAE A kraftuttag

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Alternativ för avgasgrenrör i gjutjärn
  • Backtagningsförmåga, 35° kontinuerligt
  • Färg – Cat-gul

U.S. EPA Nivå 4 Sist-utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Dieselpartikelfilter (DPF)*

Jämför C2.2 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Turboladdat industriellt C2.2-kraftaggregat

Turboladdat och efterkylt industriellt C2.2-kraftaggregat

Turboladdat industriellt C2.2-kraftaggregat
Turboladdat och efterkylt industriellt C2.2-kraftaggregat