Översikt
Cat ?�C11 Industriell dieselaggregat erbjuds i klasser från 242–336 kW (325–451 hp) @ 1800–2100 rpm och uppfyller emissionskraven Kina Icke-road scen III, Brasilien MARS-1 och UN R96 steg IIIA. Cat®:s industriella kraftaggregat är praktiskt förkonfigurerade för en mängd olika tillämpningar, och är kompletta kraftpaket med förmonterad utrustning (kylare, svänghjul, generator och kablage) för snabb och enkel installation i ett antal OEM- och förpackningstillämpningar. Dessa bränsleeffektiva enheter är färdiga att användas för bevattning samt pumpning för industri och gruvdrift och andra pumptillämpningar.