C3.6 för traktorer

C3.6 för traktorer Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
121 hp
90 kW
Maximalt vridmoment
369 lb-ft @ 1500 rpm
500 Nm @ 1500 rpm
Emissioner
UN ECE R96 steg IIIA, Brasilien MAR-1
UN ECE R96 steg IIIA, Brasilien MAR-1

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Cat

Emissioner

Uppfyller R96 steg IIIA och Brasilien MAR-1
Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövad teknik och omfattande utvärderingar på fältet ger hög driftsäkerhet och hållbarhet i krävande terräng.
Cat

Höga prestanda

Bränslesystem och turboaggregat med branschledande teknik ger högt vridmoment även vid lägre motorvarvtal
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande utbud av fabriksvalda klassningar och tillval innebär att du kan skräddarsy en lösning för din maskin.
Cat

Underhåll till låg kostnad

Global service ger enkelt underhåll och en enklare servicerutin. Kapacitet för optimala oljebytesintervall på 500 timmar. S•O•S•O•S℠-programmet är tillgängligt från din Cat-återförsäljare, och används för att fastställa oljebytesintervallen och ge optimala prestanda.
Cat

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Produktspecifikation för C3.6 för traktorer

Maximal effekt 121 hp 90 kW
Maximalt vridmoment 369 lb-ft @ 1500 rpm 500 Nm @ 1500 rpm
Nominellt motorvarvtal 2200–2400 varv/min 2200–2400 varv/min
Minimal effekt 74 hp 55 kW
Emissioner UN ECE R96 steg IIIA, Brasilien MAR-1 UN ECE R96 steg IIIA, Brasilien MAR-1
Längd 26.8 tum 681 mm
Bredd 22.2 tum 564 mm
Höjd 33.7 tum 855 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 840 lb 381 kg
Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 3.9 tum 98 mm
Slaglängd 4.7 tum 120 mm
Slagvolym 220 tum³ 3.6 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C3.6 för traktorer Standardutrustning

Styrsystem

  • Startmotor (12 eller 24V)
  • Generator (12eller 24V)
  • Elektronisk styrenhet (monterad på chassit)
  • Motorgivare och robust kablage
  • Gränssnitt via CANbus J1939

Svänghjul och svänghjulshus

  • Bakre lantbrukarplåt, för montering av transmission
  • Val av svänghjul för att passa branschens vanliga hydraulpumpar och transmissioner
  • Kraftuttag på sidan med SAE A- eller SAEB- gränssnitt

Bränslesystem

  • Bränslefilter – Monterat på chassit
  • Med givare för vatten

Smörjsystem

  • Smörjoljefilter
  • Oljetråg med hög lutning – 25 graders kontinuitet i alla riktningar

Allmän

  • Kallstartsförmåga ned till -25 °C (-13 °F)
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C3.6 för traktorer med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C3.6 ACERT™ LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade

C3.6 ACERT™ LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade

Se aktuella erbjudanden för  C3.6 för traktorer

Visa fler erbjudanden