3508B

3508B Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
1100 hp
820 K/W
Maximalt vridmoment
3211 lb-ft @ 1450 rpm
4353 Nm @ 1450 rpm
Emissioner
Ej certifierad
Ej certifierad

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

Emissioner

Icke-certifierade klassning. Tillgänglig för globala icke-reglerade områden.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för 3508B

Maximal effekt 1100 hp 820 K/W
Maximalt vridmoment 3211 lb-ft @ 1450 rpm 4353 Nm @ 1450 rpm
Nominellt motorvarvtal 1 800 rpm 1 800 rpm
Minimal effekt 1000 hp 746 K/W
Emissioner Ej certifierad Ej certifierad
Längd 97 tum 2462 mm
Bredd 67 tum 1704 mm
Höjd 68 tum 1720 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 9500 lb 4309 kg
Motorkonfiguration V-8, fyrtaktsdieselmotor V-8, fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Slaglängd 7.5 tum 190 mm
Slagvolym 2105 tum³ 34.5 l
Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

3508B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylarinsats, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftrenare. Medelstor, torr, paneltyp med serviceindikatorer, turboaggregat, efterkyld vattenpump med mantel.
  • Turboaggregat, bakmonterat
  • Efterkyld vattenpump med mantel

Styrsystem

  • Regulator, HÖGER, 3161 med inkapslad syntetisk oljesump
  • Reglering av luft/bränsleblandningen
  • Mekaniskt hastighetsreglage, utan vridmomentsstyrning
  • Huvudstyrning
  • Positiv låsning

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel, centrifugal

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 0 svänghjul
  • 151 svänghjulständer
  • SAE nr 0 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Bränslefilter av patrontyp med serviceindikatorer och HÖGER service
  • Bränslematarpump

Instrumentering

  • Instrumentpanel, HÖGER
  • Motorns oljetryckmätare
  • Bränsletryckmätare
  • Mätare för oljefiltrets differential
  • Kylmantelvattnets temperaturmätare
  • Timräknare, elektrisk
  • Varvräknare

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Oljesticka
  • Oljepump
  • Oljefilter, patrontyp med service på höger sida
  • Grunt oljetråg
  • Avgassystem (ej installerat)

Monteringssystem

  • Skenor, fäste, motorns längd, 254 mm (10 tum), industriell typ, C-kanal.
  • Medföljer utvalda toppmodeller av motorer

Kraftuttag

  • Redskapsdrivning, övre HÖGER
  • Främre hus, enkelsidigt

Skyddssystem

  • Kopplingsdosa
  • Manuell avstängning, HÖGER
  • Skydd för säker avstängning, aktiverat för avstängning
  • Lågt oljetryck, låg tomgång på 69 kPa (10 psi) och hög tomgång på 207 kPa (30 psi)
  • Vattentemperatur
  • Övervarvning
  • 3161 regulatormagnetventil aktiverad för avstängning

Startsystem

  • Startströmställare

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför 3508B med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

3508B

3508B