C27

Industriella dieselmotorer C27

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
1150 hp
858 K/W
Maximalt vridmoment
3876 lb-ft vid 1 400 rpm
5255 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Motsvarande U.S. EPA Nivå 2
Motsvarande U.S. EPA Nivå 2

Översikt

Oavsett var de används och oavsett vad användningsområdet är, så kommer de här Cat?� C27 industriella dieselmotorerna med höga hästkrafter att leverera varaktig och tillförlitlig kraft som håller dina kunder produktiva samtidigt som deras driftskostnader minskar så att de kan arbeta lönsamt. Dagens Cat®-motorer är de bästa som någonsin tillverkats av Caterpillar – med en tradition av kraft och robust tillförlitlighet som drivs av prestandaefterfrågan.

Produktspecifikation för C27

Maximal effekt 1150 hp 858 K/W
Maximalt vridmoment 3876 lb-ft vid 1 400 rpm 5255 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 800 hp 597 K/W
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Nivå 2 Motsvarande U.S. EPA Nivå 2
Längd 75.5 tum 1917 mm
Bredd 57.6 tum 1464 mm
Höjd 51.9 tum 1319 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 6495 lb 2946 kg
Motorkonfiguration V-12, fyrtaktsdieselmotor V-12, fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 mm
Slaglängd 6 tum 152 mm
Slagvolym 1649.5 tum³ 27.03 l
Kompressionsförhållande 16.5:1 16.5:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C27 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Dubbel turboladdning och efterkylning
  • Luft-till-luft-efterkylning

Styrsystem

  • Elektronisk styrning, kraftuttagets varvtalsreglage
  • Programmerbara klassningar
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompensation för bränsletemperatur
  • Programmerbar låg och hög tomgång och total motorgräns
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • ADEM™ A4 elektronisk styrenhet (ECU)

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Vattenpump, inlopp

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasutlopp som tillval

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 1 svänghjulshus

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer)
  • ACERT™-teknik
  • Bränslematarpump
  • Bränsleurluftnings pump

Smörjsystem

  • Vevhusventilator
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Främre tråg för oljesump
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C27 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C27 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

C27 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

Se aktuella erbjudanden för  C27

Visa fler erbjudanden