C2.8

C2.8 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
74 hp
55 K/W
Maximalt vridmoment
221 lb-ft @ 1600 rpm
300 Nm @ 1600 rpm
Emissioner
UN ECE R96 steg IIIA, Brasilien MAR-1
UN ECE R96 steg IIIA, Brasilien MAR-1

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövad teknik och omfattande utvärderingar på fältet ger hög driftsäkerhet och hållbarhet i krävande terräng.
Cat

Höga prestanda

Bränslesystem och turboaggregat med branschledande teknik ger högt vridmoment även vid lägre motorvarvtal.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa driftcyklerna hos en mängd olika typer av utrustning.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Underhåll till låg kostnad

Global service ger enkelt underhåll och en enklare servicerutin. Kapacitet för optimala oljebytesintervall på 500 timmar. S•O•S•O•S℠-programmet är tillgängligt från din Cat-återförsäljare, och används för att fastställa oljebytesintervallen och ge optimala prestanda.
Cat

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Produktspecifikation för C2.8

Maximal effekt 74 hp 55 K/W
Maximalt vridmoment 221 lb-ft @ 1600 rpm 300 Nm @ 1600 rpm
Nominellt motorvarvtal 2200–2400 varv/min 2200–2400 varv/min
Minimal effekt 67 hp 50 K/W
Emissioner UN ECE R96 steg IIIA, Brasilien MAR-1 UN ECE R96 steg IIIA, Brasilien MAR-1
Längd 24.9 tum 633 mm
Bredd 21.2 tum 538 mm
Höjd 30.9 tum 786 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 705 lb 320 kg
Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 3.5 tum 90 mm
Slaglängd 4.3 tum 110 mm
Slagvolym 171 tum³ 2.8 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad (T) och turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad (T) och turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C2.8 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Induktionsgrenrör
  • Avgasgrenrör

Styrsystem

  • Startmotor (12 eller 24V)
  • Generator (12eller 24V)
  • Elektronisk styrenhet (monterad på chassit)
  • Motorgivare och robust kablage
  • Gränssnitt via CANbus J1939

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjulskåpa – SAE 3 eller SAE 4
  • Val av svänghjul för att passa branschens vanliga hydraulpumpar och transmissioner
  • Kraftuttag på sidan med SAE A- eller SAEB- gränssnitt

Bränslesystem

  • Bränslefilter – föranslutet men monterat på chassit
  • Med givare för vatten

Smörjsystem

  • Smörjoljefilter
  • Oljetråg med hög lutning – 35° kontinuitet i alla riktningar

Allmän

  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F) med standardutrustning
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C2.8 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C2.8 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

C2.8 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

360 View

Se aktuella erbjudanden för  C2.8

Visa fler erbjudanden