C9.3B

Industriella dieseldrivna kraftaggregat C9.3B

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
456 hp
340 K/W
Maximalt vridmoment
1540 lb-ft vid 1 400 rpm
2088 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea steg V, Japan 2014 (Nivå 4 Sist) och China Terränggående IV
EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea steg V, Japan 2014 (Nivå 4 Sist) och China Terränggående IV

Översikt

Cat?� C9.3B industridieselaggregat erbjuds i klasser från 250–340 kW (335–456 hk) @ 1800 – 2200 varv/min och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V, China Terränggående steg IV, Japan 2014 (Nivå 4 Sist) och steg V i Sydkorea. Cat®:s industriella kraftaggregat är praktiskt förkonfigurerade för en mängd olika tillämpningar, och är kompletta kraftpaket med förmonterad utrustning (kylare, svänghjul, generator och kablage) för snabb och enkel installation i ett antal OEM- och förpackningstillämpningar. Dessa bränsleeffektiva enheter är färdiga att användas för bevattning samt pumpning för industri och gruvdrift och andra pumptillämpningar.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Höga prestanda

Enkel och effektiv turboladdare med balanserad ventil ger optimerad lufthantering och förbättrad bränsleeffektivitet.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

Bränsle och olja

Nivå 4 Sist, EU steg V, Japan 2014 (Nivå 4 Sist), China Terränggående IV och Korea steg V-motorer kräver dieselbränsle med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm svavel och nya oljesammansättningar för att stödja den nya tekniken. Cat®-motorer är konstruerade för att kunna drivas med biobränsle av typen B20. Cat-återförsäljaren kan ge dig mer information om bränsle och olja.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C9.3B

Maximal effekt 456 hp 340 K/W
Maximalt vridmoment 1540 lb-ft vid 1 400 rpm 2088 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 1 800–2 200 varv/min 1 800–2 200 varv/min
Minimal effekt 335 hp 250 K/W
Emissioner EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea steg V, Japan 2014 (Nivå 4 Sist) och China Terränggående IV EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea steg V, Japan 2014 (Nivå 4 Sist) och China Terränggående IV
Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.5 tum 115 mm
Slaglängd 5.9 tum 149 mm
Slagvolym 567.5 tum³ 9.3 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Längd 83 tum 2110 mm
Bredd 43 tum 1100 mm
Höjd 68.5 tum 1741 mm
Vikt 3563 lb 1616 kg
Bredd 34.3 tum 870 mm
Höjd 22.4 tum 570 mm
Vikt 468 lb 212 kg
Diameter 13 tum 330 mm

C9.3B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Mittmonterat turboladdat system med främre och bakre avgaskonfigurationer (Nivå 4 Sist, EU steg V, Japan 2014 (Nivå 4 Sist), China Terränggående steg IV och Korea steg V)

Styrsystem

  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
  • Fläktens fjärreglage

KYLSYSTEM

  • Vertikalt eller HÖGER termostatutlopp
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus

  • Dubbla bakre kraftuttag
  • Tillgängligt SAE nr 1-kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval. (Nivå 4 Sist, EU steg V, Japan 2014 (Nivå 4 Sist) China Terränggående steg IV och Korea steg V

Bränslesystem

  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • Primärt bränslefilter
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med rökgasbehållare (OCV-filtersystem som tillval) (Tier 4 Sist, EU steg V, Japan 2014 (Tier 4 Sist), China Terränggående IV, Korea steg V)

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Elektronisk pumpstyrenhet (PETU)
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)

Jämför C9.3B med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C9.3B Dieselaggregat för industrikraft - starkt reglerad

C9.3B Dieselaggregat för industrikraft - starkt reglerad