C1.5

C1.5 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
40.2 hp
30 K/W
Maximalt vridmoment
82.4 lb-ft @ 1800 rpm
111.8 Nm @ 1800 rpm
Emissioner
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Höga prestanda

Den stora vridmomentsökningen ger imponerande prestanda över ett brett varvtalsområde med bibehållna låga driftskostnader.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Paketstorlek

Den ultrakompakta paketstorleken ger enkel installation och enastående effekttäthet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C1.5

Maximal effekt 40.2 hp 30 K/W
Maximalt vridmoment 82.4 lb-ft @ 1800 rpm 111.8 Nm @ 1800 rpm
Nominellt motorvarvtal 3 000 rpm 3 000 rpm
Minimal effekt 36.6 hp 27.3 K/W
Emissioner UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Längd 22.5 tum 572 mm
Bredd 20.3 tum 512 mm
Höjd 25.3 tum 643 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 356 lb 161.5 kg
Motorkonfiguration Rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 mm
Slaglängd 3.5 tum 90 mm
Slagvolym 91 tum³ 1.496 l
Kompressionsförhållande 22.5:1 22.5:1
Insugningssystem Kompressionslös (NA) eller turboladdad (T) Kompressionslös (NA) eller turboladdad (T)
Förbränningssystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C1.5 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Inloppsgrenrör med ett urval av inlopp.

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift

KYLSYSTEM

  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur
  • Val av kylfläktar

Svänghjul och svänghjulshus

  • Kompressionslös: SAE nr 7 1/2 svänghjul
  • Turboladdad: SAE nr 6 1/2 eller SAE nr 7 1/2 svänghjul
  • Kompressionslös: Svänghjulskåpa, val av SAE nr 4 eller standardbakplåt
  • Turboladdad: Svänghjulskåpa, val av SAE nr 4, 5 eller standardbakplåt

Bränslesystem

  • Bränsleinsprutning
  • Skruvbart bränslefilter
  • Elektronisk avstängningssolenoid (ESOS)

Smörjsystem

  • Alternativ oljepåfyllning
  • Smörjoljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck
  • Smörjoljetråg

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Avgasgrenrör i gjutjärn – sidoutlopp
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Backtagningsförmåga, 35° kontinuerligt
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C1.5 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C1.5 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

C1.5 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader