C18 (<560 kW)

C18 (<560 kW) Industriella dieseldrivna kraftaggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
630 hp
470 K/W
Maximalt vridmoment
2177 lb-ft @ 1300 rpm
2951 Nm @ 1300 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V, Kina för terränggående steg IV
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V, Kina för terränggående steg IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Höga prestanda

Enkelt och effektivt turboaggregat eller seriekopplade turboaggregat för tillämpningar som kräver hög effekt.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

Bränsle och olja

Motorer för Nivå 4 Interim eller Nivå 4 Sist, steg IIIB eller steg IV kräver diesel med extremt låg svavelhalt (ULSD) med högst 10 ppm svavel (EU) och högst 15 ppm svavel (USA) och nya oljesammansättningar som klarar den nya tekniken. Cat®:s motorer är konstruerade för att kunna drivas med biobränsle av typen B20. Cat-återförsäljaren kan ge dig mer information om bränsle och olja.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOS℠-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C18 (<560 kW)

Maximal effekt 630 hp 470 K/W
Maximalt vridmoment 2177 lb-ft @ 1300 rpm 2951 Nm @ 1300 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800varv/min 1800varv/min
Minimal effekt 575 hp 429 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V, Kina för terränggående steg IV U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V, Kina för terränggående steg IV
Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 7.2 tum 183 mm
Slagvolym 1104.5 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 16.0:1 16.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Längd 99.7 tum 2532 mm
Bredd 48.9 tum 1241 mm
Höjd 79 tum 2006 mm
Vikt 5842 lb 2650 kg
Bredd 43.8 tum 1112 mm
Höjd 25.7 tum 652 mm
Vikt 591 lb 268 kg
Diameter 13 tum 330 mm
Längd 33.6 tum 854 mm
Bredd 11.3 tum 287 mm
Höjd 21.7 tum 551 mm
Vikt 42.8 lb 19.4 kg
Volymkapacitet 51.1 qt (US) 48.4 l

C18 (<560 kW) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Mittmonterat turboladdat system med främre och bakre avgasrörskonfigurationer (Nivå 4 Sist, Stage IV)

Styrsystem

  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Fläktens fjärreglage
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus

  • Val mellan SAE nr 0 eller SAE nr 1 svänghjulskåpa
  • Tillgängligt SAE nr 1-kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE A, SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval. (Nivå 4 Sist, Stage IV).

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Primärt bränslefilter
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem (OCV-filtersystem som tillval) (Nivå 4 Sist, steg IV)

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE A, SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmän

  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

U.S. EPA Nivå 4 Interim, EU Stage IIIB utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Cats regenereringssystem
  • Information om efterbehandlingen gäller för klassningar från 429–522 bkW (575–700 bhp)
  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • NOx-reduceringssystem (NRS)
  • Böjbar röranslutningssats med 90° vridbara vinkelkopplingar för fästning på inloppen till Cats regenereringssystem
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Cats regenereringssystem
  • Information om efterbehandlingen gäller för klassningar från 429–522 bkW (575–700 bhp)
  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Elektronisk styrenhet (ECU) för efterbehandling
  • NOx-reduceringssystem (NRS)
  • Elektronisk pumpstyrenhet (PETU)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Jämför C18 (<560 kW) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C15 Nivå 4 industriellt dieselkraftaggregat – starkt reglerade marknader

C15 Nivå 4 industriellt dieselkraftaggregat – starkt reglerade marknader

360 View

Se aktuella erbjudanden för  C18 (<560 kW)

Visa fler erbjudanden