Översikt
Cat?� C32 industriell dieselmotor finns tillgänglig i klassningar från 746–895 bkW (1 000–1 200 bhp) vid 1 800 rpm. De här klasserna uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Nivå 4 Sist och EU steg IV.
Huvudspecifikationer
Cat?� C32 industriell dieselmotor finns tillgänglig i klassningar från 746–895 bkW (1 000–1 200 bhp) vid 1 800 rpm. De här klasserna uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Nivå 4 Sist och EU steg IV.
Visar 1-6 av 6
| Maximal effekt | 1200 hp 895 K/W |
| Maximalt vridmoment | 4056 lb-ft @ 1200 rpm 5499 Nm @ 1200 rpm |
| Nominellt motorvarvtal | 1 800 rpm 1 800 rpm |
| Minimal effekt | 1000 hp 746 K/W |
| Emissioner | U.S. EPA Nivå 4 Sist U.S. EPA Nivå 4 Sist |
| Motorkonfiguration | V-12 V-12 |
| Cylinderdiameter | 5.7 tum 145 mm |
| Slaglängd | 6.4 tum 162 mm |
| Slagvolym | 1958.9 tum³ 32.1 l |
| Kompressionsförhållande | 15.0:1 15.0:1 |
| Insugningssystem | Dubbel turboladdning och efterkylning (TTA) Dubbel turboladdning och efterkylning (TTA) |
| Förbränningssystem | Direktinsprutning Direktinsprutning |
| Rotation från svänghjulsänden | Moturs Moturs |
| Efterbehandling | DOC DOC |
| Längd | 73.8 tum 1874 mm |
| Bredd | 63 tum 1600 mm |
| Höjd | 53.9 tum 1370 mm |
| Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval | 6625 lb 3004 kg |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLER