C11

C11 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
451 hp
336 K/W
Maximalt vridmoment
1516 lb-ft vid 1 400 rpm
2056 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA
Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Paketstorlek

Utomordentlig effekttäthet som möjliggör standardisering över flera tillämpningar. Flera installationsalternativ, vilket minimerar den totala paketstorleken. Perfekt för utrustning med smala motorrum.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C11

Maximal effekt 451 hp 336 K/W
Maximalt vridmoment 1516 lb-ft vid 1 400 rpm 2056 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 325 hp 242 K/W
Emissioner Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA
Längd 47 tum 1203 mm
Bredd 42 tum 1054 mm
Höjd 47 tum 1186 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 2050 lb 930 kg
Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 5.5 tum 140 mm
Slagvolym 677.4 tum³ 11.1 l
Kompressionsförhållande 17.2:1 17.2:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C11 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning

Styrsystem

  • Elektronisk styrning, kraftuttagets varvtalsreglage
  • Programmerbara klassningar
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompensation för bränsletemperatur
  • Programmerbar låg och hög tomgång och total motorgräns
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • ADEM™ A4 elektronisk styrenhet (ECU)

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Vattenpump, inlopp

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasutlopp som tillval

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 1 svänghjulshus

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer)
  • ACERT™-teknik
  • Bränslematarpump
  • Bränsleurluftnings pump

Smörjsystem

  • Vevhusventilator
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Främre tråg för oljesump
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C11 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C11 Dieselmotorer - länder med lägre utsläppskrav

C11 Dieselmotorer - länder med lägre utsläppskrav

Se aktuella erbjudanden för  C11

Visa fler erbjudanden