C7.1 Kina NR4

C7.1 Kina NR4 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
275 hp
205 K/W
Maximalt vridmoment
927 lb-ft vid 1 400 rpm
1257 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Kina Terränggående steg IV
Kina Terränggående steg IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Montering

Montering

Cat C7.1 är en av Caterpillars med modulära motorer och är försedd med en motormonterad efterbehandling som sparar både tid och utrymme för OEM-tillverkarna när motorn ska installeras i en mängdolika maskiner, särskilt inom industrin och anläggningsbranschen. OEM-tillverkarna kan även utnyttja motorn kompakta storlek, 20 % kortare, 5 % lägre och 40 % lättare än en 9-litersplattform.
Avancerade funktioner

Avancerade funktioner

Cat C7.1 använder sig av passiv regenerering, vilket innebär att föraren kan fortsätta arbeta, även i krävande miljöer, utan att behöva vänta på motorn.
Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Tillämpningar inom industri, jordbruk och bygg, som: Pumpar • Kompressorer • Flismaskiner • Slipar • Asfaltläggare • Hydraulkraftenheter • Borrar • Borriggar • Traktorer
Låg total ägandekostnad

Låg total ägandekostnad

En av fördelarna med att minska storleken från en 6-cylindrig motor är upp till 18 % lägre bränsleförbrukning. Med ytterligare 3–4 % lägre DEF-förbrukning och integrerad EGR sparar du snabbt ihop pengarna.
Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Planerat underhåll, garanti, återförsäljarservice och ett omfattande globalt nätverk med återförsäljare – allt detta är standard med Cat C7.1.
Säkerhet

Säkerhet

Cat C7.1 har fälttestats i tusentals timmar och är konstruerad för att uppfylla Caterpillars stränga säkerhetskrav samt kunna hantera kundernas mest krävande uppgifter runtom i världen.

Produktspecifikation för C7.1 Kina NR4

Maximal effekt 275 hp 205 K/W
Maximalt vridmoment 927 lb-ft vid 1 400 rpm 1257 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 2200 varv/min 2200 varv/min
Minimal effekt 174 hp 130 K/W
Emissioner Kina Terränggående steg IV Kina Terränggående steg IV
Motorkonfiguration Rak 6:a Rak 6:a
Cylinderdiameter 4.13 tum 105 mm
Slaglängd 5.3 tum 135 mm
Slagvolym 427.7 tum³ 7 l
Kompressionsförhållande 16.5:1 16.5:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) eller dubbelt turboladdad och efterkyld (TTA) Turboladdad och efterkyld (TA) eller dubbelt turboladdad och efterkyld (TTA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Längd 34.3 tum 870 mm
Bredd 31.4 tum 798 mm
Höjd 35.9 tum 911 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 1863 lb 845 kg
Längd 29 tum 733 mm
Bredd 30.3 tum 769 mm
Höjd 18.1 tum 455 mm
Vikt 236 lb 107 kg
Diameter 13.3 tum 338 mm

C7.1 Kina NR4 Standardutrustning

Luftintag

  • Standardluftrenare

Styrsystem

  • Tack vare det fullständigt elektroniska styrsystemet, att samtliga kontakter och kabelhöljen är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terränggående miljöer
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och det goda stödet för SAE J1939 CAN-bussen gör att maskinerna kan integreras starkt

KYLSYSTEM

  • En övre tanktemperatur på 108 °C (226 °F) som standard för att minimera kylpaketets storlek
  • Blandning av vatten och glykol 50:50
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus

  • Ett brett utbud av gränssnitt för drivlinan, inklusive konfigurationerna SAE nr 1, SAE nr 2 och SAE nr 3

Bränslesystem

  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • Innovativ filterkonstruktion som säkerställer ett maximalt skydd för motorn

Smörjsystem

  • Brett sortiment med oljetråg för olika tillämpningar

Allmän

  • Färg: Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

U.S. EPA Nivå 4 Sist-utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • NOx-reduceringssystem (NRS)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • Anslutning med 3-tums böjbar slang med raka, 45-gradiga och 90-gradiga alternativ för flexibilitet

Jämför C7.1 Kina NR4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C7.1 Nivå 4 (samma som Kina NR4)

C7.1 Nivå 4 (samma som Kina NR4)