C3.6 Kina NR4

C3.6 Kina NR4 Industriella dieselmotorer C4.4 China NR4

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
110 hp
82 K/W
Maximalt vridmoment
331.7 lb-ft @ 1500 rpm
450 Nm @ 1500 rpm
Emissioner
Kina Terränggående steg IV
Kina Terränggående steg IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Montering

Montering

Cat C3.6 är en kraftfull motor i kompakt format som är smidig att integrera för att spara tid och pengar för OEM-tillverkare. Tack vare flexibla monteringsalternativ för efterbehandlingen och enkel motorinstallation, kan C3.6 installeras i en mängd olika tillämpningar både smidigt och snabbt.
Avancerade funktioner

Avancerade funktioner

C3.6 använder den senaste tekniken för att tillhandahålla OEM-tillverkare med en mer effektiv och kraftfull motor, även vid högsta belastning.
Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Tillämpningar inom industri, jordbruk och bygg, som: Pumpar • Kompressorer • Flismaskiner • Slipar • Asfaltläggare • Hydraulkraftenheter • Borrar • Borriggar • Traktorer • Teleskoplastare •
Låg total ägandekostnad

Låg total ägandekostnad

Att äga och använda den här typen av utrustning är en stor investering, så se till att få ut så mycket som möjligt. Tack vare tekniken hos Cat C3.6 kan ägarna spara in på flera olika vätskor.
Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Med en femårig garanti har Cat C3.6 tillgång till Caterpillars oöverträffade återförsäljarnätverk med fler än 171 återförsäljare i 192 länder över hela världen – Experthjälpen är aldrig mer än ett steg bort.
Säkerhet

Säkerhet

Säkerheten på arbetsplatsen är viktig. Cat C3.6 är en tyst motor, vilket innebär lågt motorljud och en mer alert och uppmärksam förare.

Produktspecifikation för C3.6 Kina NR4

Maximal effekt 110 hp 82 K/W
Maximalt vridmoment 331.7 lb-ft @ 1500 rpm 450 Nm @ 1500 rpm
Nominellt motorvarvtal 2200 varv/min 2200 varv/min
Minimal effekt 100 hp 74.4 K/W
Emissioner Kina Terränggående steg IV Kina Terränggående steg IV
Motorkonfiguration Rak 4:a Rak 4:a
Cylinderdiameter 3.9 tum 98 mm
Slaglängd 4.7 tum 120 mm
Slagvolym 221 tum³ 3.6 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF eller DOC+DPF+SCR DOC+DPF eller DOC+DPF+SCR
Längd 26.3 tum 667 mm
Bredd 22.2 tum 564 mm
Höjd 31 tum 787 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 839 lb 380.6 kg
Vikt 58 lb 26.4 kg

C3.6 Kina NR4 Standardutrustning

Styrsystem

  • Startmotor (12 eller 24V)
  • Generator (12eller 24V)
  • Elektronisk styrenhet (monterad på chassit)
  • Motorgivare och robust kablage
  • Gränssnitt via CANbus J1939

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjulskåpa – SAE 3 eller SAE 4
  • Val av svänghjul för att passa branschens vanliga hydraulpumpar och transmissioner
  • Kraftuttag på sidan med SAE A- eller SAEB- gränssnitt

Bränslesystem

  • Bränslefilter – föranslutet men monterat på chassit
  • Med givare för vatten

Smörjsystem

  • Smörjoljefilter
  • Oljetråg med hög lutning – 35° kontinuitet i alla riktningar

Allmän

  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F) med standardutrustning
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Kina Terränggående IV-utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • SCR-hjälpmotorer

Jämför C3.6 Kina NR4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C3.6 Kina NR 4

C3.6 Kina NR 4

Se aktuella erbjudanden för  C3.6 Kina NR4

Visa fler erbjudanden