Effektklassning
| Maximal effekt | 188 hp 140 K/W |
| Maximalt vridmoment | 601 lb-ft vid 1 400 rpm 815 Nm @ 1400 rpm |
| Nominellt motorvarvtal | 2000 - 2200 varv/min 2000 - 2200 varv/min |
| Minimal effekt | 137 hp 102 K/W |
Huvudspecifikationer
C4.4 IPU-motorn är en direktinsprutad motor av common rail-typ med antingen enkel eller dubbel turbo och efterkylning. Den uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V och Japan 2014 (Nivå 4 Sist). För enklare installation är IPU:n försedd med en komplett monteringsplats för efterbehandling, inbyggt kylsystem samt monterat luftfilter.
| Maximal effekt | 188 hp 140 K/W |
| Maximalt vridmoment | 601 lb-ft vid 1 400 rpm 815 Nm @ 1400 rpm |
| Nominellt motorvarvtal | 2000 - 2200 varv/min 2000 - 2200 varv/min |
| Minimal effekt | 137 hp 102 K/W |
| Emissioner | EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Japan 2014 (Nivå 4 Sist) EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Japan 2014 (Nivå 4 Sist) |
| Motorkonfiguration | Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor |
| Cylinderdiameter | 4.1 tum 105 mm |
| Slaglängd | 5 tum 127 mm |
| Slagvolym | 268.5 tum³ 4.4 l |
| Kompressionsförhållande | 16.0:2 16.0:2 |
| Insugningssystem | Turboladdad och efterkyld (TA) eller dubbelt turboladdad och efterkyld (TTA) Turboladdad och efterkyld (TA) eller dubbelt turboladdad och efterkyld (TTA) |
| Rotation från svänghjulsänden | Moturs Moturs |
| Efterbehandling | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
| Längd | 60.3 tum 1532 mm |
| Bredd | 34.2 tum 869 mm |
| Höjd | 53.7 tum 1364 mm |
| Vikt | 1559 lb 707 kg |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERC4.4 EU steg V Nivå 4 industriellt dieselkraftaggregat – starkt reglerade marknader