3516C Industriellt kraftaggregat

Industriella dieseldrivna kraftaggregat 3516C Industriellt kraftaggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
2100 hp
1566 K/W
Emissioner
Emissionsnormer motsvarande U.S. EPA Nivå 2 Terränggående (för närvarande inte EPA-certifierat)
Emissionsnormer motsvarande U.S. EPA Nivå 2 Terränggående (för närvarande inte EPA-certifierat)
Nominellt motorvarvtal
1750 varv/min
1750 varv/min

Översikt

Cat® 3516C Industriellt kraftaggregat ger 1 566 bkW (2 100 bhp) vid 1 750 rpm och motsvarar U.S. EPA Nivå 2 Terränggående. Det industriella kraftaggregatet är praktiskt förkonfigurerat för en mängd olika tillämpningar och är ett komplett kraftpaket med förmonterad utrustning med kylare, svänghjul, generator och kablage för snabb och enkel installation i ett antal OEM- och slutanvändartillämpningar. Dessa bränsleeffektiva enheter är färdiga att användas för bevattning samt pumpning för industri och gruvdrift och andra pumptillämpningar.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för 3516C Industriellt kraftaggregat

Maximal effekt 2100 hp 1566 K/W
Nominellt motorvarvtal 1750 varv/min 1750 varv/min
Minimal effekt 2100 hp 1566 K/W
Emissioner Emissionsnormer motsvarande U.S. EPA Nivå 2 Terränggående (för närvarande inte EPA-certifierat) Emissionsnormer motsvarande U.S. EPA Nivå 2 Terränggående (för närvarande inte EPA-certifierat)
Motorkonfiguration V-12, fyrtaktsdieselmotor V-12, fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Slaglängd 8.5 tum 215 mm
Slagvolym 4760 tum³ 78 l
Kompressionsförhållande 13.0:1 13.0:1
Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -
Längd 129 tum 3278 mm
Bredd 60 tum 1530 mm
Höjd 81 tum 2062 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 17284 lb 7840 kg

3516C Industriellt kraftaggregat Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylarinsats, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftrenare. Medelstor, torr, paneltyp med serviceindikatorer, turboaggregat, efterkyld vattenpump med mantel.
  • Turboaggregat, bakmonterat
  • Efterkyld vattenpump med mantel

Styrsystem

  • Regulator, HÖGER, 3161 med inkapslad syntetisk oljesump
  • Reglering av luft/bränsleblandningen
  • Mekaniskt hastighetsreglage, utan vridmomentsstyrning
  • Huvudstyrning
  • Positiv låsning

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel, centrifugal

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 00 svänghjul
  • 183 svänghjulständer
  • SAE nr 00 svänghjulshus

Bränslesystem

  • Bränslefilter av patrontyp med serviceindikatorer och HÖGER service
  • Bränslematarpump

Instrumentering

  • Instrumentpanel, HÖGER
  • Motorns oljetryckmätare
  • Bränsletryckmätare
  • Mätare för oljefiltrets differential
  • Kylmantelvattnets temperaturmätare
  • Timräknare, elektrisk
  • Varvräknare

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Oljesticka
  • Oljepump
  • Oljefilter, patrontyp med service på höger sida
  • Grunt oljetråg

Monteringssystem

  • Skenor, fäste, motorns längd, 254 mm (10 tum), industriell typ, C-kanal.

Kraftuttag

  • Redskapsdrivning, övre HÖGER
  • Främre hus, enkelsidigt

Skyddssystem

  • Kopplingsdosa
  • Manuell avstängning, HÖGER
  • Skydd för säker avstängning, aktiverat för avstängning
  • Lågt oljetryck, låg tomgång på 69 kPa (10 psi) och hög tomgång på 207 kPa (30 psi)
  • Vattentemperatur
  • Övervarvning
  • 3161 regulatormagnetventil aktiverad för avstängning

Startsystem

  • Startströmställare

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför 3516C Industriellt kraftaggregat med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C3516 ACERT™ LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade

C3516 ACERT™ LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade

360 View