C13

C13 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
536 hp
400 K/W
Maximalt vridmoment
1735 lb-ft vid 1 400 rpm
2353 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA
Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Paketstorlek

Utomordentlig effekttäthet som möjliggör standardisering över flera tillämpningar. Flera installationsalternativ, vilket minimerar den totala paketstorleken. Perfekt för utrustning med smala motorrum.
Cat

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C13

Maximal effekt 536 hp 400 K/W
Maximalt vridmoment 1735 lb-ft vid 1 400 rpm 2353 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 385 hp 287 K/W
Emissioner Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA
Längd 51 tum 1295 mm
Bredd 41 tum 1054 mm
Höjd 47 tum 1186 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 2509 lb 1138 kg
Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.2 tum 157 mm
Slagvolym 762.8 tum³ 12.5 l
Kompressionsförhållande 17.3:1 eller 15.8:1 17.3:1 eller 15.8:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C13 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning

Styrsystem

  • Elektronisk styrning, kraftuttagets varvtalsreglage
  • Programmerbara klassningar
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompensation för bränsletemperatur
  • Programmerbar låg och hög tomgång och total motorgräns
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • ADEM™ A4 elektronisk styrenhet (ECU)

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Vattenpump, inlopp

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasutlopp som tillval

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 1 svänghjulshus

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer)
  • Bränslefilter, tertiära (2 mikrometer)
  • ACERT™-teknik
  • Bränslematarpump
  • Bränsleurluftnings pump

Smörjsystem

  • Vevhusventilator
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Främre tråg för oljesump
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C13 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Dieselmotor – Mindre reglerad

Dieselmotor – Mindre reglerad

Se aktuella erbjudanden för  C13

Visa fler erbjudanden