3612

3612 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
4962 hp
3700 K/W
Maximalt vridmoment
30848 lb-ft @ 800 rpm
41822 Nm @ 800 rpm
Emissioner
Ej certifierad
Ej certifierad

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för 3612

Maximal effekt 4962 hp 3700 K/W
Maximalt vridmoment 30848 lb-ft @ 800 rpm 41822 Nm @ 800 rpm
Nominellt motorvarvtal 900–1000 varv/min 900–1000 varv/min
Minimal effekt 3996 hp 2980 K/W
Emissioner Ej certifierad Ej certifierad
Längd 180 tum 4562 mm
Bredd 67 tum 1704 mm
Höjd 127 tum 3231 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 55300 lb 25140 kg
Motorkonfiguration V-12, fyrtaktsdieselmotor V-12, fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 mm
Slaglängd 11.8 tum 300 mm
Slagvolym 13527 tum³ 221.7 l
Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

3612 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylarinsats, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftrenare. Medelstor, torr, paneltyp med serviceindikatorer, turboaggregat, efterkyld vattenpump med mantel.
  • Turboaggregat, bakmonterat
  • Efterkyld vattenpump med mantel

Styrsystem

  • Regulator, HÖGER, 3161 med inkapslad syntetisk oljesump
  • Reglering av luft/bränsleblandningen
  • Mekaniskt hastighetsreglage, utan vridmomentsstyrning
  • Huvudstyrning
  • Positiv låsning

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel, centrifugal

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 00 svänghjul
  • 183 svänghjulständer
  • SAE nr 00 svänghjulshus

Bränslesystem

  • Bränslefilter av patrontyp med serviceindikatorer och HÖGER service
  • Bränslematarpump

Instrumentering

  • Instrumentpanel, HÖGER
  • Motorns oljetryckmätare
  • Bränsletryckmätare
  • Mätare för oljefiltrets differential
  • Kylmantelvattnets temperaturmätare
  • Timräknare, elektrisk
  • Varvräknare

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Oljesticka
  • Oljepump
  • Oljefilter, patrontyp med service på höger sida
  • Grunt oljetråg

Monteringssystem

  • Skenor, fäste, motorns längd, 254 mm (10 tum), industriell typ, C-kanal.

Kraftuttag

  • Redskapsdrivning, övre HÖGER
  • Främre hus, enkelsidigt

Skyddssystem

  • Kopplingsdosa
  • Manuell avstängning, HÖGER
  • Skydd för säker avstängning, aktiverat för avstängning
  • Lågt oljetryck, låg tomgång på 69 kPa (10 psi) och hög tomgång på 207 kPa (30 psi)
  • Vattentemperatur
  • Övervarvning
  • 3161 regulatormagnetventil aktiverad för avstängning

Startsystem

  • Startströmställare

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför 3612 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

3612 LRC

3612 LRC