C2.2 EU steg V, Nivå 4 dieselmotorer

C2.2 Kina NR4 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
74 hp
55 kW
Maximalt vridmoment
199 lb-ft @ 1600 rpm
270 Nm @ 1600 rpm
Emissioner
Kina Terränggående steg IV
Kina Terränggående steg IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Höga prestanda

Den stora vridmomentsökningen ger imponerande prestanda över ett brett varvtalsområde med bibehållna låga driftskostnader.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande effekt och alternativ för kompakt anläggningsutrustning, materialhantering och andra industriella tillämpningar. Motorn är framtagen för att kunna användas utan särskild utbildning, vilket gör den perfekt för maskiner som ska hyras ut.
Cat

Paketstorlek

Den ultrakompakta paketstorleken höga energitätheten ger enkel installation. Tack vare storleken kan maskintillverkarna utveckla mindre maskiner, med lägre transportvikt, snävare vändradier och bättre siktlinjer, för högre produktivitet och bättre säkerhet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive S•O•S℠-provtagning
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C2.2 Kina NR4

Maximal effekt 74 hp 55 kW
Maximalt vridmoment 199 lb-ft @ 1600 rpm 270 Nm @ 1600 rpm
Nominellt motorvarvtal 2 800 varv/min 2 800 varv/min
Minimal effekt 60 hp 45 kW
Emissioner Kina Terränggående steg IV Kina Terränggående steg IV
Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 mm
Slaglängd 3.9 tum 100 mm
Slagvolym 135 tum³ 2.2 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad (T) eller turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad (T) eller turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF DOC+DPF
Längd 31.7 tum 807 mm
Bredd 20.8 tum 529 mm
Höjd 30.2 tum 766 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 509 lb 231 kg
Längd 16.1 tum 408 mm
Vikt 12.8 lb 5.8 kg
Diameter 6.1 tum 155 mm

C2.2 Kina NR4 Standardutrustning

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift värmer cylindern direkt, för optimal startfunktion i kallt väder
  • Elektronisk styrenhet (monterad på chassit)
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och det goda stödet för SAE J1939 CAN-bussen gör att maskinerna är verkligt integrerbara
  • Alla kontakter och kablage är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terrängmiljöer

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 4 svänghjulshus
  • Val av svänghjulsvikt och bultmönster för att matcha en mängd olika hydraulpumpar och transmissioner som blivit branschstandarder

Bränslesystem

  • Bränslesystem av common rail-typ med 2 000 bar
  • Egenutvecklade bränslefilter skyddar motorn med rätt servicerutiner och vatten-i-bränsle-givare håller maskinen i drift

Smörjsystem

  • Alternativ oljepåfyllning
  • Smörjoljefilter

Kraftuttag (PTO)

  • SAE A kraftuttag

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Alternativ för avgasgrenrör i gjutjärn
  • Backtagningsförmåga, 35° kontinuerligt
  • Färg – Cat-gul

U.S. EPA Nivå 4 Sist-utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Dieselpartikelfilter (DPF)*

Jämför C2.2 Kina NR4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  C2.2 Kina NR4

Visa fler erbjudanden