C3.6

C3.6 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
142 hp
106 K/W
Maximalt vridmoment
417 lb-ft @ 1500 rpm
566 Nm @ 1500 rpm
Emissioner
U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014
U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillförlitlig kraft, höga prestanda

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövad teknik och omfattande utvärderingar på fältet ger hög driftsäkerhet och hållbarhet i krävande terräng. Bränslesystem och turboaggregat med branschledande teknik ger högt vridmoment även vid lägre motorvarvtal.
Cat

Underhåll till låg kostnad

Global service ger enkelt underhåll och en enklare servicerutin. Kapacitet för optimala oljebytesintervall på 500 timmar. S·O·S-programmet är tillgängligt från din Cat®-återförsäljare och används för att fastställa oljebytesintervallen och ge optimala prestanda.
Cat

Produktsupport i världsklass

Det globala nätverket med Cat-återförsäljare tillhandahåller support genom bland annat planerat underhåll, som S·O·S-provtagning, kundserviceavtal (CVA), utökat serviceskydd (ESC) och ett utökat återförsäljarnätverk med Industrial Service Distributor-programmet (ISD).
Cat

Kompakt och konfigurerbar

C3.6 är en prisvärd kompakt motor med efterbehandling och smidig OEM-design. Fjärrmonterade alternativ är också tillgängliga. Motorerna är fullständigt konfigurerbara för att säkerställa att de uppfyller våra kunders specifika behov.

Produktspecifikation för C3.6

Maximal effekt 142 hp 106 K/W
Maximalt vridmoment 417 lb-ft @ 1500 rpm 566 Nm @ 1500 rpm
Nominellt motorvarvtal 2000 varv/min 2000 varv/min
Minimal effekt 74 hp 55 K/W
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014
Antal cylindrar 4 4
Slagvolym 220.9 tum³ 3.6 l
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Cylinderdiameter 3.86 tum 98 mm
Slaglängd 4.72 tum 120 mm
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Efterbehandling DOC+DPF eller DOC+DPF+SCR DOC+DPF eller DOC+DPF+SCR
Total kapacitet, smörjolja 3.06 gal (US) 11.6 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
KYLSYSTEM Vätska: Vätska:
Längd 26.3 tum 667 mm
Bredd 22.2 tum 564 mm
Höjd 31 tum 787 mm
Torrvikt 840 lb 381 kg
Våtvikt 928 lb 421 kg
Obs! (1) *Slutliga mått beror på tillvalen *Slutliga mått beror på tillvalen

Jämför C3.6 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C3.6 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C3.6 Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

360 View

Se aktuella erbjudanden för  C3.6

Visa fler erbjudanden