Översikt
Cat?� C4.4 kompressionslös (NA) industriell dieselmotor finns i klassningar: 54–56 bkW (72,4–75 bhp) vid 2 200 rpm. Dessa klassningar uppfyller utsläppskraven motsvarande Kina steg II, U.S. EPA Nivå 3 och EU steg IIIA. Turboladdade (T) och turboladdade och efterkylda (TA) klassningar finns tillgängliga: 55,5–83 bkW (74,4–111,3 bhp) vid 2 200–2 400 rpm. Dessa klassningar uppfyller utsläppskraven motsvarande Kina steg II, U.S. EPA Nivå 3 och EU steg IIIA. Industrier och områden där C4.4 ACERT-motorer används är bl.a. följande: jordbruk, jordbrukstraktorer, markservice för flygplan, borrplattformar, flis-/slipmaskiner, skördare/tröskor, kompaktorer/vältar, kompressorer, byggen, kranar, krossar, fällare/läggare, skogsbruk, gaffeltruckar, allmän industri, skördare, hydrauliska kraftstationer, bevattningsutrustning, lastare/skotare, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, mobila sopmaskiner, beläggningsmaskiner, pumpar, lunnare, särskild jordbruksutrustning, spraysystem, kedjegrävare och utrustning för underjordisk gruvdrift.