C13

Industriella dieseldrivna kraftaggregat C13

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
536 hp
400 K/W
Emissioner
Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA
Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA
Nominellt motorvarvtal
1800-2100
1800-2100

Översikt

Cat® C13 IPU-konfigurationen ger inte bara den flexibilitet och de tillval som finns på en standardmotor för industriindustrin, utan är även utrustad med luftfilter och montering, ett integrerat kylsystem med luft- och kylvätskeledningar och kablage med motormonterad ECM. IPU uppfyller utsläppsnormerna Brazil MAR-1 och UN R96 steg IIIA och UN R120 för mätning av nettoeffekt och specifik bränsleförbrukning och möjliggör enklare och snabbare installation, vilket gör att kunden kan spendera mindre tid på att oroa sig för integration och mer tid på att göra det arbete som är viktigt.

Produktspecifikation för C13

Maximal effekt 536 hp 400 K/W
Nominellt motorvarvtal 1800-2100 1800-2100
Minimal effekt 385 hp 287 K/W
Emissioner Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA Kina Terränggående steg III, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA
Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.2 tum 157 mm
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -
Längd 92 tum 2328 mm
Bredd 50 tum 1271 mm
Höjd 71 tum 1816 mm
Vikt 3730 lb 1692 kg

C13 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning

Styrsystem

  • Elektronisk styrning, kraftuttagets varvtalsreglage
  • Programmerbara klassningar
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompensation för bränsletemperatur
  • Programmerbar låg och hög tomgång och total motorgräns
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • ADEM™ A4 elektronisk styrenhet (ECU)

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Vattenpump, inlopp

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasutlopp som tillval

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 1 svänghjulshus

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer)
  • ACERT™-teknik
  • Bränslematarpump
  • Bränsleurluftnings pump

Smörjsystem

  • Vevhusventilator
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Främre tråg för oljesump
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C13 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C13 LRC industriella dieselkraftaggregat – Mindre reglerade och icke-reglerade marknader

C13 LRC industriella dieselkraftaggregat – Mindre reglerade och icke-reglerade marknader

Se aktuella erbjudanden för  C13

Visa fler erbjudanden