C4.4

Industriella dieselmotorer C4.4

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
200 hp
150 K/W
Maximalt vridmoment
609 lb-ft vid 1 400 rpm
825 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV

Översikt

Cat® C4.4 industriell dieselmotor finns tillgänglig i klassningar från 82–150 bkW (109–200 bhp) vid 2 200 rpm, vilket uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V. Industrier och områden där C4.4 ACERT-motorer används är bl.a. följande: jordbruk, jordbrukstraktorer, markservice för flygplan, borrplattformar, flis-/slipmaskiner, skördare/tröskor, kompaktorer/vältar, kompressorer, byggen, kranar, krossar, fällare/läggare, skogsbruk, gaffeltruckar, allmän industri, skördare, hydrauliska kraftstationer, bevattningsutrustning, lastare/skotare, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, mobila sopmaskiner, beläggningsmaskiner, pumpar, lunnare, särskild jordbruksutrustning, spraysystem, kedjegrävare och utrustning för underjordisk gruvdrift.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Montering

Montering

Cat C4.4 har en modulär, kompakt kärn som gör det relativt enkelt att installera motorn i många olika maskiner. OEM-tillverkare som krymper sina system från 5 l-plattformar får en motor som är upp till 20 % kortare, 5 % lägre och 40 % lättare, vilket sänker installationskostnaderna betydligt.
Avancerade funktioner

Avancerade funktioner

Med 15 % högre energitäthet och 10 % högre vridmoment jämfört med föregångaren, har den kompakta konstruktionen av Cat C4.4 mindre värmeförluster och högre effektivitet, så att föraren kan hantera även de mest krävande uppgifterna med lätthet.
Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Tillämpningar inom industri, jordbruk och bygg, som: Pumpar • Kompressorer • Flismaskiner • Slipar • Asfaltläggare • Hydraulkraftenheter • Borrar • Borriggar • Traktorer
Låg total ägandekostnad

Låg total ägandekostnad

Det finns många saker som kan påverka de totala ägandekostnaderna för din motor. Det kan vara så enkelt som oljeåtgång och mer komplicerat som viktfördelning. Oavsett vad, har Cat C4.4 det under full kontroll. Jämfört med liknande 6-cylindriga plattformar har C4.4 mer än 18 % lägre oljeförbrukning och har balanserats för optimal effektivitet, hela dagen, alla dagar.
Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Med Cat C4.4 är underhålls- och servicerutiner smidiga tack vare det globala nätverket med Cat-återförsäljare. Du kan sova lugnt med vetskapen om att din Cat-motor levereras med garanti. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
Säkerhet

Säkerhet

Inbyggd CET-modul ser till att Cat C4.4 ger högsta effektivitet samtidigt som luften på arbetsplatsen kan hållas så ren som möjligt.

Produktspecifikation för C4.4

Maximal effekt 200 hp 150 K/W
Maximalt vridmoment 609 lb-ft vid 1 400 rpm 825 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 2200 varv/min 2200 varv/min
Minimal effekt 109 hp 82 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg IV
Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 127 mm
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Kompressionsförhållande 16.5:1 16.5:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) eller dubbelt turboladdad och efterkyld (TTA) Turboladdad och efterkyld (TA) eller dubbelt turboladdad och efterkyld (TTA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Längd 32.4 tum 822 mm
Bredd 29.6 tum 748 mm
Höjd 35.3 tum 897 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 1180 lb 535 kg
Längd 26.5 tum 675 mm
Bredd 24.5 tum 623 mm
Höjd 17.8 tum 453 mm
Vikt 143.3 lb 65 kg

C4.4 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Standardluftrenare

Styrsystem

  • Tack vare det fullständigt elektroniska styrsystemet, att samtliga kontakter och kabelhöljen är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terränggående miljöer
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och det goda stödet för SAE J1939 CAN-bussen gör att maskinerna kan integreras starkt

KYLSYSTEM

  • En övre tanktemperatur på 108 °C (226 °F) som standard för att minimera kylpaketets storlek
  • Blandning av vatten och glykol 50:50

Svänghjul och svänghjulshus

  • Monterad med SAE3-konfiguration som standard

Bränslesystem

  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • Innovativ filterkonstruktion som säkerställer ett maximalt skydd för motorn

Smörjsystem

  • Brett sortiment med oljetråg för olika tillämpningar

Kraftuttag

  • Flänsar, av typerna SAE A och SAE B, på vänster sida. En ytterligare fläns av typ SAE A finns tillgänglig på vänster sida. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar. Fabriksmonterade kompressorer finns också tillgängliga.

Allmän

  • Finns tillgänglig med eller utan utjämnare
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

U.S. EPA Nivå 4 Sist, EU steg V utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner

  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • Anslutning med 3-tums böjbar slang med raka, 45-gradiga och 90-gradiga alternativ för flexibilitet

Jämför C4.4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C13B Nivå 4 dieselmotorer – starkt reglerade marknader

360 View