C18 Kina NR4 (< 560 kW)

C18 Kina NR4 (< 560 kW) Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
630 hp
470 K/W
Maximalt vridmoment
2178 lb-ft @ 1300 rpm
2953 Nm @ 1300 rpm
Emissioner
Kina Terränggående steg IV
Kina Terränggående steg IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Montering

Montering

När det gäller att hålla installationskostnaderna nere är anpassningsbarhet den viktigaste faktorn. Med sina många alternativ som håller storleken nere kan Cat C18 konfigureras efter användarens tillämpning.
Avancerade funktioner

Avancerade funktioner

Cat C18 har en DEF-volym på 93,7 l och serviceintervaller på 5 000 timmar samt transparent regenereringsteknik så att föraren kan vara mer produktiv, där det behövs som mest.
Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Tillämpningar inom industri, jordbruk och bygg, som: Asfaltläggning • Kompressorer • Borrar • Borriggar • Flismaskiner • Slipar • Hydraulkraftenheter • Pumpar • Kedjegrävare • Bevattningsutrustning
Låg total ägandekostnad

Låg total ägandekostnad

Oavsett om du har en maskin eller en hel maskinpark, är det viktigt att hålla de totala kostnaderna för motorerna låga. Cat C18 har som mål att göra just detta tack vare en kombination av tekniker som endast kräver service var 500:e timme och optimerad vätskeförbrukning oavsett tillämpning.
Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Med produktsupport från det globala nätverket av Cat-återförsäljare och medföljande garanti, planerat underhåll och förenklade servicerutiner kan du känna dig lugn med din Cat C18. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
Säkerhet

Säkerhet

Ren luft handlar inte bara om att skapa en bättre värld, det påverkar även säkerheten på arbetsplatsen. Därför är alla Cat C18-motorer försedda med en CET-modul som använder DOC-, DPF-, och SCR-teknik för att köra motorn renare än någonsin tidigare.

Produktspecifikation för C18 Kina NR4 (< 560 kW)

Maximal effekt 630 hp 470 K/W
Maximalt vridmoment 2178 lb-ft @ 1300 rpm 2953 Nm @ 1300 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800-2000 1800-2000
Minimal effekt 575 hp 429 K/W
Emissioner Kina Terränggående steg IV Kina Terränggående steg IV
Motorkonfiguration Rak 6:a Rak 6:a
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 7.2 tum 183 mm
Slagvolym 1104.5 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 16.0:1 16.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC eller DOC+DPF+SCR DOC eller DOC+DPF+SCR
Längd 56.6 tum 1438 mm
Bredd 38.1 tum 969 mm
Höjd 49.1 tum 1248 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 3785 lb 1717 kg
Längd 45.4 tum 1153 mm
Bredd 43.8 tum 1112 mm
Höjd 25.7 tum 652 mm
Vikt 600 lb 272 kg
Diameter 14 tum 356 mm
Längd 33.6 tum 854 mm
Bredd 11.3 tum 287 mm
Höjd 21.7 tum 551 mm
Vikt 42.8 lb 19.4 kg
Volymkapacitet 51.1 qt (US) 48.4 l

C18 Kina NR4 (< 560 kW) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Mittmonterat turboladdat system med främre och bakre avgasrörskonfigurationer (Nivå 4 Sist, steg V)

Styrsystem

  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Fläktens fjärreglage
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus

  • Val mellan SAE nr 0 eller SAE nr 1 svänghjulskåpa
  • Tillgängligt SAE nr 1-kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE A, SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval. (Nivå 4 Sist/steg V).

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Primärt bränslefilter
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem (OCV-filtersystem som tillval) (Nivå 4 Sist, Stage V)

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE A, SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmän

  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

U.S. EPA Nivå 4 Sist-utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp

  • Information om efterbehandlingen gäller för klassningar från 429–522 bkW (575–700 bhp)
  • Cats regenereringssystem
  • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
  • Elektronisk styrenhet (ECU) för efterbehandling
  • NOx-reduceringssystem (NRS)
  • Elektronisk pumpstyrenhet (PETU)
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Jämför C18 Kina NR4 (< 560 kW) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C18 Nivå 4

C18 Nivå 4

C18 Nivå 4
C18 Nivå 4