Översikt
Oavsett var de används och oavsett vad användningsområdet är, så kommer de här Cat?� C32 industriella dieselmotorerna med höga hästkrafter att leverera varaktig och tillförlitlig kraft som håller dina kunder produktiva samtidigt som deras driftskostnader minskar så att de kan arbeta lönsamt. Dagens Cat®-motorer är de bästa som någonsin tillverkats av Caterpillar – med en tradition av kraft och robust tillförlitlighet som drivs av prestandaefterfrågan. Industrier och områden där de här kraftfulla motorerna används är bl.a. följande: borrplattformar, flis-/slipmaskiner, byggen, kranar, mudderverk, skogsbruk, hydrauliska kraftstationer, allmän industri, bevattningsutrustning, materialhantering, mobila jordschaktningsmaskiner, beläggningsutrustning, pumpar, grävmaskiner/slängskopor, ytschaktningsutrustning och kedjegrävare. Dessa C32-motorer, med klassning: 708–1 007 bkW (950–1 350 bhp) vid 1 800–2 100 rpm, uppfyller emissionskrav motsvarande U.S. EPA Nivå 2. De är tillgängliga via U.S. EPA Flexibility och för andra reglerade och icke-reglerade områden.