C9.3B Kina NR4

Industriella dieselmotorer C9.3B Kina NR4 China Nonroad Stage IV

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
456 hp
340 K/W
Maximalt vridmoment
1540 lb-ft vid 1 400 rpm
2088 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Kina Terränggående steg IV
Kina Terränggående steg IV

Översikt

Den industriella dieselmotorn Cat?� C9.3B finns tillgänglig i
klassningar från 250–340 bkW (335–456 bhk)
vid 1 800–2 200 rpm. Den uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA
Nivå 4 Sist, EU stegV, Japan 2014 och Korea Nivå 4
Sist* eller Kina Terränggående steg IV.
C9.3B-motorer är perfekta för tillämpningar inom
jordbruk, markservice för flygplan,
byggen, skogsbruk, allmän industri, materialhantering
och gruvdrift.

Fördelar

Levererar 18% högre effekt jämfört med tidigare modeller

21% Högre vridmoment jämfört med tidigare modeller

Motorpaketet är mer än 12% lättare jämfört med föregående modeller

Produktspecifikation för C9.3B Kina NR4

Maximal effekt 456 hp 340 K/W
Maximalt vridmoment 1540 lb-ft vid 1 400 rpm 2088 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 1 800–2 200 varv/min 1 800–2 200 varv/min
Minimal effekt 335 hp 250 K/W
Emissioner Kina Terränggående steg IV Kina Terränggående steg IV
Motorkonfiguration Rak 6:a Rak 6:a
Cylinderdiameter 4.5 tum 115 mm
Slaglängd 5.9 tum 149 mm
Slagvolym 567.5 tum³ 9.3 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Längd 44.3 tum 1125 mm
Bredd 31.1 tum 791 mm
Höjd 42 tum 1068 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 1907 lb 865 kg
Längd 36.4 tum 925 mm
Bredd 27.3 tum 694 mm
Höjd 17 tum 432 mm
Vikt 211 lb 96 kg

C9.3B Kina NR4 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Mittmonterat turboladdat system med främre och bakre avgasrörskonfigurationer

Styrsystem

  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
  • Fläktens fjärreglage

KYLSYSTEM

  • Vertikalt eller HÖGER termostatutlopp
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus

  • Tillgängligt SAE 1-kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE A, SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval. (Nivå 4 Sist/steg V)

Bränslesystem

  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • Primärt bränslefilter
  • Sekundära och tertiära bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem (OCV-filtersystem som tillval) (Nivå 4 Sist, steg V)

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE A, SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmän

  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

Efterbehandling

  • Modulen för rena emissioner (CEM) består av dieseloxideringskatalysatorn (DOC), dieselpartikelfilter (DPF) och effektiv selektiv katalytisk reduktion (SCR)

Efterbehandling, Nivå 4 Sist, steg IV

  • Elektronisk pumpstyrenhet (PETU)
  • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Jämför C9.3B Kina NR4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C9.3B Kina NR4-dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C9.3B NR4-dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C9.3B NR4-dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C9.3B NR4-dieselmotorer – starkt reglerade marknader

C9.3B Kina NR4-dieselmotorer – starkt reglerade marknader
C9.3B NR4-dieselmotorer – starkt reglerade marknader
C9.3B NR4-dieselmotorer – starkt reglerade marknader
C9.3B NR4-dieselmotorer – starkt reglerade marknader

Se aktuella erbjudanden för  C9.3B Kina NR4

Visa fler erbjudanden