Översikt
Cat?� C0.7 industriella dieselmotorer ger imponerande prestanda i ett brett varvtalsintervall med enastående energitäthet. Det ultrakompakta paketet med många tillval gör dessa motorer perfekta för en mängd olika mindre terrängtillämpningar. Enkelsidig service underlättar underhållet och innebär lägre totala ägandekostnader. Exempel på branscher och tillämpningar som drivs av C0.7-motorer: Kompaktorer/vältar, mobila jordschaktningsmaskiner, mobila ljustorn och landskapsutformning. C0.7-motorer med klassning: 12,2–15,3 bkW (16,4–20,5 bhp) vid 2 800–3 600 rpm, uppfyller EPA Nivå 4 Interim motsvarande. Dessa finns tillgängliga för U.S. EPA Flexibility och Europa och kan, beroende på tillämpliga emissionsnormer, lanseras i andra reglerade och icke-reglerade marknader.