C2.8

C2.8 Industriella dieseldrivna kraftaggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
74 hp
55 K/W
Maximalt vridmoment
221 lb-ft @ 1600 rpm
300 Nm @ 1600 rpm
Emissioner
U.S. EPA Nivå 4 Sist/EU:s steg V/Japan 2014 (Nivå 4 Sist)
U.S. EPA Nivå 4 Sist/EU:s steg V/Japan 2014 (Nivå 4 Sist)

Översikt över funktionerna

Cat

Redo för maskininstallation

ECM, efterbehandlingens givare och bränslefiltret har alla monterats på IPU:n och kontrollerats för användning i även de mest krävande miljöer.

Ett skräddarsytt kablage har utvecklats för enkel anslutning till maskinens kablage.

För snabbat möjliga installation finns en motorkontrollpanel som tillval för motorövervakning och varvtalsreglering.
Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövad teknik och omfattande utvärderingar på fältet ger hög driftsäkerhet och hållbarhet i krävande terräng.
Cat

Inga driftstopp för regenerering

Dieseloxideringskatalysatorn (DOC), dieselpartikelfiltret (DPF) och på C3.6 även det selektivt katalytiska reduktionssystemet (SCR), levereras förmonterat på motorn för att garantera att inga driftstopp krävs vid regenerering

Produktspecifikation för C2.8

Maximal effekt 74 hp 55 K/W
Maximalt vridmoment 221 lb-ft @ 1600 rpm 300 Nm @ 1600 rpm
Nominellt motorvarvtal 2200–2400 varv/min 2200–2400 varv/min
Minimal effekt 74 hp 55 K/W
Emissioner U.S. EPA Nivå 4 Sist/EU:s steg V/Japan 2014 (Nivå 4 Sist) U.S. EPA Nivå 4 Sist/EU:s steg V/Japan 2014 (Nivå 4 Sist)
Antal cylindrar Rak 4:a Rak 4:a
Cykel Fyrtaktig Fyrtaktig
Cylinderdiameter 3.54 tum 90 mm
Slaglängd 4.33 tum 110 mm
Slagvolym 170.9 tum³ 2.8 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF DOC+DPF
KYLSYSTEM Vätska: Vätska:
Längd 46.9 tum 1191 mm
Bredd 31.9 tum 809 mm
Höjd 38 tum 966 mm
Torrvikt 1126 lb 511 kg
Obs! (1) *Slutliga mått beror på tillvalen *Slutliga mått beror på tillvalen

C2.8 Standardutrustning

Efterbehandling

  • Monterad på motor som standard.

Luftsystem

  • Standardluftrenare

KYLSYSTEM

  • Blandning av vatten och glykol 50:50
  • Detaljerad vägledning för kylsystemet och kontroller finns tillgängligt för att öka maskinens tillförlitlighet
  • Motormonterad kylare med övre tanktemperatur på 108 °C (226 °F)
  • Tryck- och sugfläktar som tillval
  • Kylarskydd mot erosion finns tillgängligt

Elektricitet och elektronik

  • 12 V-system
  • Gränssnitt via CANbus J1939
  • Instrumentpanel finns som tillval
  • Helt elektroniskt reglerad
  • Glödstift för kallstarter med minimal inverkan på batteriet
  • Kraftfulla generatorer och startmotorer som tillval
  • Givare och tåligt kablage ingår

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE3 svänghjulskåpa och svänghjul med pilothål
  • Brett urval av gränssnitt för vanligt förekommande transmissioner och hydraulpumpar

Bränslesystem

  • Elektroniskt Common Rail-bränslesystem med högt tryck
  • Bränslefilter – IOPU-monterat
  • Standardbränslefilter och kraftiga bränslefilter
  • Vattengivare ingår — Förvarnar föraren

Allmän

  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F) med standardutrustning
  • Levereras målad eller lackad

Oljesystem

  • Oljefilter — Monteringsmöjligheter på båda sidor av motorn, plus fjärrmontering
  • Oljestickor — Val av placering och längd
  • Oljetråg med hög lutning – 35° kontinuitet i alla riktningar Lämpligt för maskiner som ska användas i branta lutningar

Kraftuttag (PTO)

  • Gränssnitt för SAE-A och SAE-B finns tillgängliga

Jämför C2.8 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Industriellt kraftaggregat

Industriellt kraftaggregat

Se aktuella erbjudanden för  C2.8

Visa fler erbjudanden