Översikt
Cat ?�C18 Industrial Power Unit erbjuds i klasser från 429–470 kW (575–630 hk) @ 1800–2100 varv/min. Dessa klassningar uppfyller utsläppskraven motsvarande Kina steg II, U.S. EPA Nivå 3 och EU steg IIIA. Cat®:s industriella kraftaggregat är praktiskt förkonfigurerade för en mängd olika tillämpningar, och är kompletta kraftpaket med förmonterad utrustning (kylare, svänghjul, generator och kablage) för snabb och enkel installation i ett antal OEM- och förpackningstillämpningar. Dessa bränsleeffektiva enheter är färdiga att användas för bevattning samt pumpning för industri och gruvdrift och andra pumptillämpningar.