C0.5

C0.5 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
13.7 hp
10.2 K/W
Maximalt vridmoment
22 lb-ft @ 2600 rpm
29.7 Nm @ 2600 rpm
Emissioner
Motsvarande U.S. EPA Nivå 4
Motsvarande U.S. EPA Nivå 4

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Höga prestanda

Den stora vridmomentsökningen ger imponerande prestanda över ett brett varvtalsområde med bibehållna låga driftskostnader.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Paketstorlek

Den ultrakompakta paketstorleken ger enkel installation och enastående effekttäthet.
Cat

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Produktspecifikation för C0.5

Maximal effekt 13.7 hp 10.2 K/W
Maximalt vridmoment 22 lb-ft @ 2600 rpm 29.7 Nm @ 2600 rpm
Nominellt motorvarvtal 2 800–3 600 rpm 2 800–3 600 rpm
Minimal effekt 11 hp 8.2 K/W
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Nivå 4 Motsvarande U.S. EPA Nivå 4
Längd 16 tum 407 mm
Bredd 14.6 tum 371 mm
Höjd 20.6 tum 523 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 126 lb 57 kg
Motorkonfiguration Rak 2-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 2-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 2.6 tum 67 mm
Slaglängd 2.8 tum 72 mm
Slagvolym 31 tum³ 0.5 l
Kompressionsförhållande 23.5:1 23.5:1
Insugningssystem Insugstyp Insugstyp
Förbränningssystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C0.5 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Inloppsgrenrör med ett urval av inlopp.

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift

KYLSYSTEM

  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur
  • Val av kylfläktar

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 0 svänghjul
  • Svänghjulskåpa, val av SAE nr 5 eller standardbakplåt

Bränslesystem

  • Bränsleinsprutning
  • Skruvbart bränslefilter
  • Elektronisk avstängningssolenoid (ESOS)

Smörjsystem

  • Vevhusventilation med sluten krets
  • Smörjoljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck
  • Smörjoljetråg

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Avgasgrenrör i gjutjärn – sidoutlopp
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Backtagningsförmåga, 35° kontinuerligt
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C0.5 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C0.5 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

C0.5 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

Se aktuella erbjudanden för  C0.5

Visa fler erbjudanden