Översikt
Cat?� 3406C industriell dieselmotor för brandpumpar finns i klassningarna: 218–359 kW (292–482 hp) vid 1 750–2 300 rpm. De här klassningarna är icke-certifierade och finns tillgängliga i icke-reglerade områden världen över. Dessa är FM-godkända och UL-listade. Ytterligare 3406C-klassningar med eller utan kylare finns tillgängliga, men är inte FM-godkända eller UL-listade. Att alltid starta på begäran är ett måste för en brandpumpsmotor. Brandpumpsmotorer från Cat® har ett rykte om pålitliga starter och lång livslängd.