C32

C32 Industriella dieseldrivna kraftaggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
1000 hp
746 K/W
Maximalt vridmoment
3825 lb-ft @ 1200 rpm
5186 Nm @ 1200 rpm
Emissioner
U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg IV
U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg IV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Montering

Montering

Om du vill ha en enklare installationsprocess kan du sikta in dig på Cat C32. Tack vare innovativ teknik behöver C32 ingen dieselavgasvätska (DEF), vilket innebär att det totala motorpaketet kan bli mycket mindre. DOC-efterbehandlingen kräver ingen regenerering och är underhållsfri fram till en större renovering av motorn.

Fullt konfigurerbar motor med exceptionell effekttäthet, ett kylpaket designat av Caterpillar och en förenklad motormonterad efterbehandling hjälper alla till att minimera den totala paketstorleken, förenkla installationen och ge dig den kvalitet du förtjänar.
Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

C32 är perfekt för alla tillämpningar som kräver stora mängder pålitlig kraft och vridmoment. Tillämpningarna innefattar:
  • Borrplattformar
  • Flis-/slipmaskiner
  • Kranar
  • Muddring
  • Skogsbruk
  • Allmänna industriella tillämpningar
  • Hydraulkraftenheter
  • Bevattningsutrustning
  • Materialhantering
  • Mobila jordschaktningsmaskiner
  • Asfaltläggare
  • Pumpar
  • Stenkrossar
  • Grävmaskiner/slängskopor
  • Slaghackare
  • Snöslungor
  • Ytschaktningsutrustning
  • Kedjegrävare
Låg total ägandekostnad

Låg total ägandekostnad

Den underhållsfria DOC-efterbehandlingen förenklar servicen och hjälper till att minska kostnaderna. DOC-efterbehandlingen garanterar DEF-fri drift. Det är besparingar du kan mäta varje dag.

500 timmars standardserviceintervall och möjligheten att förlänga dem med S•O•S-programmet gör att du kan optimera oljebytesintervallen och minimera rörelsekostnaderna. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Världsledande produktsupport genom Cat:s återförsäljarnät Din Cat-återförsäljare kan tillhandahålla planerat underhåll, inklusive S•O•S-provtagning.

Serviceavtal (CSA) och utökad serviceskydd (ESC) hjälper till att minska kostnaderna och säkerställa att din maskin servas enligt schemat. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Produktspecifikation för C32

Maximal effekt 1000 hp 746 K/W
Maximalt vridmoment 3825 lb-ft @ 1200 rpm 5186 Nm @ 1200 rpm
Nominellt motorvarvtal 1 800 rpm 1 800 rpm
Minimal effekt 1000 hp 746 K/W
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg IV U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg IV
Motorkonfiguration V-12 V-12
Cykel 4 4
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 6.4 tum 162 mm
Slagvolym 1958.9 tum³ 32.1 l
Kompressionsförhållande 16.0:1 16.0:1
Insugningssystem Dubbel turboladdning och efterkylning (TTA) Dubbel turboladdning och efterkylning (TTA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
KYLSYSTEM vätska vätska
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC DOC
Höjd 77.6 tum 1970 mm
Längd 100.7 tum 2558 mm
Bredd 64.4 tum 1637 mm

C32 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning

Styrsystem

  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Vattenpump, inlopp

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasutlopp som tillval

Svänghjul och svänghjulshus

  • Val mellan SAE nr 0 eller SAE nr 1 svänghjulskåpa

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer)
  • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem

  • Öppet vevhusventilationssystem
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Bakre oljetråg
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump

Jämför C32 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C32 Industriellt kraftaggregat – starkt reglerat

C32 Industriellt kraftaggregat – starkt reglerat

Se aktuella erbjudanden för  C32

Visa fler erbjudanden