C13D

C13D Industriella dieselmotorer C13D

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
690 hp
515 K/W
Maximalt vridmoment
2360 lb-ft @ 1300 rpm
3200 Nm @ 1300 rpm
Emissioner
EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV
EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Hög effekttäthet

Hög effekttäthet

Hög effekttäthet

Med en effektdensitet på så hög som 53,5 hp/L (40 kW/L) och ett effekt-till-vikt-kvot så högt som 0,45 kW/kg (0,27 hp/lb), kan du se till att minska slagvolymen och vikten på motorn som för närvarande driver din applikation.
Bränsleeffektivitet

Bränsleeffektivitet

Bränsleeffektivitet

Våra elektroniskt optimerade motorer är exakt konstruerade med upp till 20 % mindre bränsleförbrukning än sina föregångare så att du kan spara kostnader vid pumpen. Faktum är att vår avancerade styralgoritm optimerar bränsleförbrukningen till så låg som 185 g/kW-h och kan matcha driftscyklerna för ett brett utbud av utrustning och applikationer samtidigt som låga driftskostnader bibehålls – även över olika höjder och omgivningsförhållanden.

C13D-motorn erbjuder också upp till 3dB tystare drift än sina föregångare.

C13D bygger på hållbarhet och är kompatibel med B20-biobränslen och HVO, vilket hjälper dig att spara kostnader, minska livscykelutsläppen av CO2 och samtidigt förbättra prestandan.
Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Optimala tillämpningar

Tillämpningar inom industri, jordbruk och bygg, som pumpar
• kompressorer
• kedjegrävare
• flismaskiner
• slipar
• bevattningsutrustning
• borrar
• borriggar
• pumpar
• hydraulkraftenheter

C13D har hög omgivning och höjd och låg kallstartskapacitet, så den är lämplig för användning i applikationer där det är tuffare klimat.
Underhåll till låga kostnader

Underhåll till låga kostnader

Underhåll till låga kostnader

C13D erbjuder utökade serviceintervall: 1 000 timmars olje- och bränslebytesintervall och 5 000 timmars serviceintervall för dieselpartikelfilter (DPF). Därför kommer du att lägga mindre tid och kostnader på att underhålla din maskin och mindre tid på att serva din motor och mer tid på att fokusera på ditt arbete.
Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Support från Cat-återförsäljare

Produktsupport från Cat-återförsäljaren

Oavsett var i världen du använder din Cat C13D, har du stöd av tillförlitlig och omfattande support från nätverket med Cat-återförsäljare i 192 länder. Du kan sova lugnt med vetskapen om att din Cat-motor levereras med garanti. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
Säkerhet

Säkerhet

Säkerhet

Hos Caterpillar är säkerhet alltid prioriterat. Det är därför vi utsätter alla våra motorer för rigorösa test- och valideringsrundor. Vi bygger gör våra motorer pålitliga, så att föraren kan lägga fokus på att hålla arbetsplatsen säker och i drift.

Produktspecifikation för C13D

Maximal effekt 690 hp 515 K/W
Maximalt vridmoment 2360 lb-ft @ 1300 rpm 3200 Nm @ 1300 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 456 hp 340 K/W
Emissioner EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV EU Steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Korea Steg V, Japan 2014, Kina NRIV
Motorkonfiguration Rak 6:a Rak 6:a
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.4 tum 162 mm
Slagvolym 787.2 tum³ 12.9 l
Kompressionsförhållande 18:1 18:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Längd 54 tum 1381 mm
Bredd 38 tum 969 mm
Höjd 50 tum 1273 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 2544 lb 1154 kg

C13D Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Variabel turboladdare
  • Luft-till-luft-efterkylning
  • Konfigurationer med främre eller bakre avgasrör finns tillgängliga

Styrsystem

  • Det mest avancerade elektroniska kontrollsystemet
  • Inkapslat kablage
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompenserad för bränsletemperatur
  • Konfigurerbara programfunktioner
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
  • Fläktens fjärreglage

KYLSYSTEM

  • Vätskemodul, som inkluderar: vattenpump, oljekylare, toppservice patron oljefilter (tillval), dubbla kylvätsketermostater och enkel oljetermostat
  • Vattenpump av centrifugaltyp
  • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet
  • Fjärrstyrd oljefiltervariant av vätskemodulen tillgänglig

Svänghjul och svänghjulshus

  • Flera konfigurationer för svänghjulskåpa med en grundläggande, standard och kraftig kraftuttagsuppställning
  • Standard SAE nr 1 svänghjulskåpa med SAE nr 14 eller 140 svänghjul

Bränslesystem

  • Common rail bränslesystem med direktinsprutning med nollstatiska läckageinjektorer
  • Bränslemodul, som inkluderar: primära och sekundära patronfilter och en manuell eller elektrisk påfyllningspump
  • Fjärrstyrd bränslemodul tillgänglig
  • Bränslegrenrör som möjliggör utombordare eller bakåtgående bränsleretur-till-tank-avlopp, såväl som kylvätsketillförsel
  • Kombination av oljesmord högtrycksbränsle och mekanisk bränslematarpump

Smörjsystem

  • Ingen service behövs, passivt filtersystem för öppet vevhusventilation inbyggt i ventillocket (krävs för motorer med EU Steg V-certifiering)
  • Ingen kladdig service av oljefilter tack vare avloppsfunktion inbyggd i vätskemodulen
  • Oljepåfyllningsrör
  • Oljenivåsensor
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump
  • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
  • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem (OCV-filtersystem krävs för EU steg V-certifierade motorer)

Kraftuttag (PTO)

  • Upp till 5 extra kraftuttag: 2 bakåtvända (SAE B, C eller D), 2 framåtvända (SAE A eller SAE B) och ytterligare ett lågt monterat framåtriktat (SAE B)

Allmän

  • Lack i Caterpillar Yellow med andra färger tillgängliga på begäran
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

Jämför C13D med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C13D industriell dieselmotor

C13D industriell dieselmotor

Se aktuella erbjudanden för  C13D

Visa fler erbjudanden